Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

PrimusCenter DWC7000 Hauswasserstation DWC7000

PrimusCenter DWC7000 Hauswasserstation DWC7000

PrimusCenter ist eine kompakte Produktlösung, die die ganze Technik der Hauswassereinführung in sich vereint: Rückflussverhinderer, rückspülbarer Filter, Druckminderer,

Produktbeschreibung

PrimusCenter ist eine kompakte Produktlösung, die die ganze Technik der Hauswassereinführung in sich vereint: Rückflussverhinderer, rückspülbarer Filter, Druckminderer, Trinkwasserverteilung für Speicher- und Hauswasserinstallation und Speichersicherheitsgruppe.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen

Alle Komponenten DVGW-zertifiziert 

Medien

Trinkwasser

Nennweite DN 20 mm
Rohranschluss Innengewinde
Anschlussdurchmesser 3/4 inch
Einbaulage horizontal
Stat. Druck PN16
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Max. Mediumstemp. 30 oC
Nenndurchfluss m³/h 4,2
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Filterfeinheit 100 micron
Kunststoff-Filtertasse Ja
Einstellskala Nein
Entlastetes Einsitzventil Ja
Filtertyp rückspülbar
Rückspülung mit gefiltertem Wasser Ja
Integrierter Rückflussverhinderer Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Modularer Aufbau
  • Vorbereitet für Anschluss einer Wasserenthärtungseinheit
  • Vorbereitet für Anschluss einer Heizungsbe- und nachfülleinheit
  • Erweiterbar um zusätzliche Kaltwasserschlüsse
  • Zwei Wasserdruckstärken: Das gefilterte Wasser steht ungemindert für den Garten- und Garagenwasseranschluss bzw. gemindert zur komfortablen Wassernutzung im Haus zur Verfügung (nur für DWC7000-1AA und DWC7000-1AAHR. Das Nachrüsten des DWC7000-1AAOA mit dem Anschluss-Set SOV70-3/4AA ist möglich).
  • Benutzerfreundlich, da Nutzer nur das Sichtfenster öffnen muss um die Rückspülung vorzunehmen
  • Formschön, da Hauswassereinführung in einer Isoliergehäuse vereint
  • Anschluss an den Trinkwassererwärmer besteht aus einer Absperrung, einem prüfbaren Rückflussverhinderer und einem Sicherheitsventil
  • Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss einfach und schnell nachrüstbar
  • Beide Manometer der Filterkombination, sowie der Ablaufschlauch des Sicherheitsventils durch transparentes Sichtfenster gut eingesehbar
  • Roter Zeiger zur Einstellung der nächsten Rückspülung auf dem Sichtfenster
  • 3-Punkt-Montagesystem um Unebenheiten und schräge Wände ausgleichen zu können
  • Anschluss der Versorgungsleitung bedarfsabhängig wechselbar von Links- auf Rechtsanschluss
  • Anschlussmöglichkeit für Probenahmeventil vorhanden
  • Vor- und Hinterdruckmanometer endwertbelastbar


Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr.
Hauswassercenter für Ein- und Mehrfamilienhäuser bis 4 Parteien

DWC7000-1AA
Hauswassercenter für Ein- und Mehrfamilienhäuser bis 4 Parteien inkl. Nachfüllkombination NK300 mit

DWC7000-1AAHR
Hauswassercenter für für Ein- und Mehrfamilienhäuser bis 4 Parteien.

DWC7000-1AAOA

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Rückspülautomatik zum automatischen Rückspülen des Filters in einstellbaren Zeitintervallen Z74S-AN  
Anschlussset für Nachfüllkombination, zum Anschließen von Nachfüllkombinationen CK70HN-3/4A  
Anschlussset für Enthärtungseinheit, Installationskomponenten zur zusätzlichen Verbindung von Enthärtungseinheiten CK70WS-3/4A  
Absperrventil Kaltwasser SOV70-3/4K  
Verlagerungsset für DWC7000-1AAOA, Nachrüst-Set für den Anschluss gefiltert und ungemindert SOV70-3/4AA  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Sicherheitsventil, Ansprechdruck 6 bar SM150-1/2A  
Sicherheitsventil, Ansprechdruck 8 bar SM150-1/2B  
Sicherheitsventil, Ansprechdruck 10 bar SM150-1/2C  
Sicherheitsventil. Ansprechdruck 6 bar SM150-3/4A  
Filtereinsatz komplett, mit 100 µm Durchlassweite, für R 1/2" - R 1 1/4" AF74-1A  
Filtereinsatz komplett, mit 50 µm Durchlassweite, für R 1/2" - R 1 1/4" AF74-1C  
Filtereinsatz komplett, mit 200 µm Durchlassweite, für R 1/2" - R 1 1/4" AF74-1D  
Klarsicht-Filtertasse für R 1/2" - R 1 1/4" KF74CS-1A  
Absperrventil Kaltwasser SOV70-3/4K  
Verlagerungsset für DWC7000-1AAOA, Nachrüst-Set für den Anschluss gefiltert und ungemindert SOV70-3/4AA  
Doppelringschlüssel zum Lösen der Filtertasse und Federhaube ZR70K-1  
Manometer 0-10 bar M70AF-A10MR  
Manometer 0-16 bar M70AF-A16  
Dichtungsset DS70-3/4A  
Rückflussverhinderer R1xG1 RV7000-1A  
Ventileinsatz komplett (ohne Sieb) für R 1" + R 1 1/4" D06FA-1B