Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Rückflussverhinderer RV277, als Kombinationsarmatur

Rückflussverhinderer RV277, als Kombinationsarmatur

Rückflussverhinderer dieses Typs sind besonders geeignet als Kombinationsarmatur vor Druckminderern, Filtern und Filterkombinationen aller Art...

Produktbeschreibung

Rückflussverhinderer dieses Typs sind besonders geeignet als Kombinationsarmatur vor Druckminderern, Filtern und Filterkombinationen aller Art. Rückflussverhinderer sind Sicherungsarmaturen zur selbständigen Verhinderung des Rückdrückens, Rückfließens und Rücksaugens von Wasser, z.B. aus der Trinkwasseranlage in die zentrale Wasserversorgungsanlage. Sie können aber auch für gewerbliche, industrielle und ähnliche Verbrauchsanlagen eingesetzt werden, wo ein Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen verhindert werden soll. Die Klassifizierung der Geräte, die dieses Anforderungen erfüllen, geht aus EN 1717 hervor. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen

DVGW

Medien

Trinkwasser

Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 2
Rohranschluss Außengewinde
Max. Mediumstemp. 65/ 90 (short term) oC
Gehäusematerial Messing
Zusatz-Beschreibung
  • Universeller Einsatzbereich
  • Leichter Einbau
  • Geräuschloser Betrieb
  • Erzeugt keine Druckstöße
  • KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
  • Geringer Druckabfall
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
Ansprechdruck 0,01 bar
Max. Vordruck 25 bar

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss m³/h
Gewindetülle 1/2" - 2" Überwurfmutter 3/4" - 2 1/2"

RV277-1/2A
15 mm 1/2 inch 6

RV277-3/4A
20 mm 3/4 inch 10

RV277-1A
25 mm 1 inch 15

RV277-11/4A
32 mm 1 1/4 inch 28

RV277-11/2A
40 mm 1 1/2 inch 41

RV277-2A
50 mm 2 inch 70

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteil

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtringsatz für R 3/4 (VPE: 10 Stück) 0901444  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1 und RV281, R295, R ¾ (VPE: 10 Stück) 0901445  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1¼ und RV281, R295, R 1 (VPE: 10 Stück) 0901446  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1 1/2 und RV281, R295, R 1 1/4 (VPE: 10 Stück) 0901447  
Dichtringsatz für R 2 (VPE: 10 Stück) 0901448  
Verschlussstopfenset aus Kunststoff mit O-Ring, R 1/4 (VPE: 5 Stück) S06K-1/4  
Rückflussverhinderer R 1/2 2166200  
Rückflussverhinderereinsatz 2110200  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 1 2164400  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 11/4 2164500  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 11/2 2164600  
Einsteck-Rückflussverhinderer HS10S, R 2 2164700