Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Verafix-MES-II, Rücklaufverschraubung zum Messen der Durchflussmenge

Verafix-MES-II, Rücklaufverschraubung zum Messen der Durchflussmenge

Die Verafix-MES-II ist eine Heizkörperverschraubung mit Messfunktion für den Vorlauf oder Rücklauf von Heizkörpern oder Wärmetauschern...

Produktbeschreibung

Die Rücklaufverschraubung dieses Typs ist eine Heizkörperverschraubung mit Messfunktion für den Vorlauf oder Rücklauf von Heizkörpern oder Wärmetauschern. 

Sie wird eingesetzt in Zweirohrheizungsanlagen zum Messen, Absperren und Entleeren, Füllen von einzelnen Heizkörpern. In Kombination mit einem voreinstellbaren Thermostatventilkörper kann gleichzeitig gemessen und voreingestellt werden. Installation ist auch in Vorlauf möglich. Entleeren und Füllen werden nicht unterstützt. Die Rücklaufverschraubung ist geeignet für Heißwasserheizungsanlagen und Kaltwasserkühlsysteme.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Stat. Druck PN10
Voreinstellung Nein
Mediumstemp. 2 ... 130 oC
Werkstoff
  • Gehäuse aus Rotguss, matt vernickelt
  • Ventil-Oberteil aus Messing mit EPDM-Dichtungen
  • Überwurfmutter, Tülle und Schutzkappe aus Messing, vernickelt
Merkmale
  • Gleichzeitiges Messen und Voreinstellen am Thermostatventil
  • Messen, Absperren und Entleeren/Füllen mit einem Ventil
  • Durchflussrichtung beliebig. Durchflusskennlinien gelten für beide Strömungsrichtungen
  • Kegel nach außen durch O-Ring abgedichtet
  • Gehäuse mit Einbaumaßen nach DIN 3842
  • Robustes Gehäuse aus korrosionsbeständigem Rotguss•Anschluss an alle Rohrarten DN 10 - DN 20
  • Einfache Kennzeichnung: Sechskantige Abschlusskappe mit ventilseitigem Bund und abgesetztem Bund auf der Stirnseite
Einbauort Rücklauf
Mess-Möglichkeit Ja
Befüllen/Entleeren Ja
Einstellbegr. Ja

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussgewinde
Kvs-Wert
Ausführung
Verafix-MES-II mit teilvernickelter Tülle

V2410E0010
10 mm 3/8 inch 1 DIN Eck

V2410E0015
15 mm 1/2 inch 1 DIN Eck

V2410E0020
20 mm 3/4 inch 1 DIN Eck

V2410D0010
10 mm 3/8 inch 0,8 DIN Durchgang

V2410D0015
15 mm 1/2 inch 0,9 DIN Durchgang

V2410D0020
20 mm 3/4 inch 1 DIN Durchgang

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Entleeradapter für alle Größen VA3300A001  
Verafix-Mes-Adapter für alle Größen VA3301A001  
Spezialschlüssel zur Betätigung der Verschraubung für alle Größen VA8300A001