Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Rücklaufverschraubung Veramax für hohe Durchflussmengen

Rücklaufverschraubung Veramax für hohe Durchflussmengen

Die Heizkörperverschraubungen werden vorzugsweise im Rücklauf von Wärmeaustauschern in Wasserkreisheiz- und - kühlsystemen mit hoher Durchflussmenge eingesetzt.

Produktbeschreibung

Die Heizkörperverschraubungen werden vorzugsweise im Rücklauf von Wärmeaustauschern in Wasserkreisheiz- und - kühlsystemen mit hoher Durchflussmenge eingesetzt. Sie haben die folgenden Funktionen:

  • Absperren: durch Zudrehen des Ventils wird der Durchfluss durch den Wärmeaustauscher abgesperrt
  • Voreinstellung: der Durchfluss kann den Anforderungen entsprechend voreingestellt werden

Die Rücklaufverschraubungen eignen sich für den Einsatz in Heißwasser- oder Niederdruckdampf-Heizungsanlagen und Kaltwasserkühlsysteme.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Stat. Druck PN16
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. -10 ... 130 oC
Umgebungstemp. 0 ... 50 oC
Werkstoff

Messing

Merkmale
  • Für Heizungs- und Kühlanlagen mit hoher Durchflussmenge
  • Durchflussrichtung beliebig. Durchflusskennlinien gelten für beide Strömungsrichtungen
  • Geräuscharmer Betrieb durch strömungsgünstige Bauform
  • Standardbaumaße nach EN 215 D
Einbauort Rücklauf
Mess-Möglichkeit Nein
Befüllen/Entleeren Nein
pH-Bereich 8 ... 9,5

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussgewinde
Kvs-Wert
Ausführung
Produktvarianten

V2440E0015A
15 mm Innengewinde 1/2 inch 7 Eck

V2440E0020A
20 mm Innengewinde 3/4 inch 7 Eck

V2440D0015A
15 mm Innengewinde 1/2 inch 5 Durchgang

V2440D0020A
20 mm Innengewinde 3/4 inch 5 Durchgang

V2440D0025A
25 mm Innengewinde 1 inch 5 Durchgang

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 10 mm, 1/2" FIG1/2CS10  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, 1/2" FIG1/2CS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 14 mm, 1/2" FIG1/2CS14  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, 1/2" FIG1/2CS15  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 16 mm, 1/2" FIG1/2CS16  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 22 mm, 3/4" FIG3/4CS22  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 14 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS14  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS15  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 16 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS16  
Anschlussverschraubung für PEX- und Mehrschichtverbundrohre 16 x 2 mm, 1/2" FIG1/2M16X2  
Tülle, normale Länge, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, für Ventile DN15 (1/2") VA5201A015  
Verlängerte Tülle, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, 1/2" x 76 mm (für DN15) Gewinde ca. 65 mm VA5204B015  
Verlängerte Tülle, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, 3/4" x 70 mm (für DN20) Gewinde ca. 60 mm VA5204B020  
Druckkappe zum Absperren von Ventilen am Heizkörperauslass für Ventile DN15 (1/2") VA2202A015  
Druckkappe zum Absperren von Ventilen am Heizkörperauslass, für Ventile DN20 (3/4") VA2202A020  
Reduzierstück, 1" Rohr auf 1/2" Ventil VA6290A260  
Reduzierstück, 1 1/4" Rohr auf 1/2" Ventil VA6290A280  
Reduzierstück, 1" Rohr auf 3/4" Ventil VA6290A285  
Reduzierstück, 1 1/4" Rohr auf 3/4" Ventil VA6290A305  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Gewindetülle, Messing vernickelt, für Ventile DN 15 VA5200B015  
Gewindetülle, Messing vernickelt, für Ventile DN 20 VA5200B020  
Überwurfmutter, Messing vernickelt, für Ventile DN 15 VA5000B015  
Überwurfmutter, Messing vernickelt, für Ventile DN 20 VA5000B020