Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Regelbare Rücklaufverschraubung Verafix mit reproduzierbarer Voreinstellung

Regelbare Rücklaufverschraubung Verafix mit reproduzierbarer Voreinstellung

Die Rücklaufverschraubung dieses Typs ist eine regelbare Heizkörperverschraubung für den Rücklauf. ...

Produktbeschreibung

Die Rücklaufverschraubung dieses Typs ist eine regelbare Heizkörperverschraubung für den Rücklauf.

Sie kommt in typischen Zweirohrheizungsanlagen, in Sonderfällen in Einrohrheizungsanlagen, bei Regulierung und Absperrung von einzelnen Heizkörpern zum Einsatz. In Kombination mit einem Entleer- und Fülladapter (siehe Zubehör) können Heizkörper bei vollem Betrieb der Anlage entleert bzw. gefüllt werden. Die Voreinstellung bleibt erhalten. Installation ist auch in Vorlauf möglich. Entleeren und Füllen werden hier nicht unterstützt. Die Rücklaufverschraubung ist geeignet für Heißwasser- und Niederdruckdampfheizungsanlagen und Kaltwasserkühlsysteme.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Stat. Druck PN10
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. 2 ... 130 oC
Werkstoff

Ventilgehäuse aus Rotguss, matt vernickelt. Ventil-Oberteil aus Messing mit EPDM-Dichtungen. Überwurfmutter, Tülle und Schutzkappe aus Messing, vernickelt.

Merkmale
  • Regelbare Rücklaufverschraubung unabhängig vom Entleerungs- oder Absperrvorgang
  • Voreinstellen, Absperren und Entleeren/Füllen mit einem Ventil
  • Bei laufender Anlage voreinstellbar durch Hubbegrenzung
  • Durchflussrichtung beliebig. Durchflusskennlinien gelten für beide Strömungsrichtungen
  • Entleeren und Füllen der Anlage werden nicht unterstützt. Kegel nach außen durch O-Ring abgedichtet
  • Gehäuse mit Einbaumaßen nach DIN 3842
  • Anschluss an alle Rohrarten DN10 - DN20
  • Einfache Kennzeichnung: Schutzkappe mit Sechskant und Bund zum Ventil; siehe auch Abb. Kennzeichnung
Einbauort Rücklauf
Mess-Möglichkeit Nein
Befüllen/Entleeren Ja
Einstellbegr. Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Einbau in Vorlauf ohne Entleerfunktion möglich.

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussgewinde
Kvs-Wert
Ausführung
Verafix mit teilvernickelter Tülle

V2400E0010
10 mm Innengewinde 3/8 inch 1,7 DIN Eck

V2400E0015
15 mm Innengewinde 1/2 inch 1,7 DIN Eck

V2400E0020
20 mm Innengewinde 3/4 inch 1,8 DIN Eck

V2400D0010
10 mm Innengewinde 3/8 inch 1,25 DIN Durchgang

V2400D0015
15 mm Innengewinde 1/2 inch 1,25 DIN Durchgang

V2400D0020
20 mm Innengewinde 3/4 inch 1,8 DIN Durchgang

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Entleeradapter für alle Größen VA3300A001  
Spezialschlüssel zur Betätigung der Verschraubung für alle Größen VA8300A001  
Druckkappe zum Absperren von Ventilen am Heizkörperauslass für Ventile DN10 (3/8") VA2202A010  
Druckkappe zum Absperren von Ventilen am Heizkörperauslass für Ventile DN15 (1/2") VA2202A015  
Dichtring für Ventil DN10 VA5090A010  
Dichtring für Ventil DN15 VA5090A015  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Verschlusskappe Verafix für alle Größen VS3301A001  
Dichtungsring für Verschlusskappe VS3302A001  
Oberteil Verafix VS1300VF02