Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Verafix-E, Regelbare Rücklaufverschraubung (V2420)

Verafix-E, Regelbare Rücklaufverschraubung (V2420)

Die Rücklaufverschraubung dieses Typs ist eine regelbare Heizkörperverschraubung für den Rücklauf....

Produktbeschreibung

Die Rücklaufverschraubung dieses Typs ist eine regelbare Heizkörperverschraubung für den Rücklauf.

In Kombination mit einem Entleer- und Fülladapter (siehe Zubehör) können Heizkörper bei vollem Betrieb der Anlage entleert bzw. gefüllt werden. Die Voreinstellung bleibt erhalten. Installation ist auch in Vorlauf möglich. Entleeren und Füllen werden nicht unterstützt. Die Rücklaufverschraubung ist geeignet für Heißwasser und Niederdruckdampfheizungsanlagen und Kaltwasserkühlsysteme.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Stat. Druck PN10
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. -10 ... 130 oC
Werkstoff
  • Ventilgehäuse aus Rotguss, matt vernickelt
  • Ventil-Oberteil aus Messing mit EPDM-Dichtungen
  • Überwurfmutter, Tülle und Schutzkappe aus Messing, vernickelt
Merkmale
  • Voreinstellen, Absperren und Entleeren/Füllen mit einem Ventil
  • Bei laufender Anlage voreinstellbar durch Hubbegrenzung
  • Durchflussrichtung beliebig. Durchflusskennlinien gelten für beide Strömungsrichtungen
  • Kegel nach außen durch O-Ring abgedichtet
  • Gehäuse mit Einbaumaßen nach DIN 3842
  • Anschluss an alle Rohrarten DN10 - DN20
  • Einfache Kennzeichnung: Achtkantige Abschlusskappe mit stirnseitigem Bund
Einbauort Rücklauf
Mess-Möglichkeit Nein
Befüllen/Entleeren Ja
Einstellbegr. Ja
Zusatz-Beschreibung

Sie kommen bei der Regulierung und Absperrung von einzelnen Heizkörpern zum Einsatz:

  • in typischen Zweirohrheizungsanlagen,
  • in Sonderfällen in Einrohrheizungsanlagen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussgewinde
Kvs-Wert
Ausführung
Verafix mit teilvernickelter Tülle

V2420E0010
10 mm Innengewinde 3/8 inch 1,7 DIN Eck

V2420E0015
15 mm Innengewinde 1/2 inch 1,7 DIN Eck

V2420E0020
20 mm Innengewinde 3/4 inch 1,8 DIN Eck

V2420D0010
10 mm Innengewinde 3/8 inch 1,25 DIN Durchgang

V2420D0015
15 mm Innengewinde 1/2 inch 1,25 DIN Durchgang

V2420D0020
20 mm Innengewinde 3/4 inch 1,8 DIN Durchgang

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Entleeradapter für alle Größen VA3300A001  
Spezialschlüssel zur Betätigung der Verschraubung für alle Größen VA8300A001  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtring für Druckkappe für Ventile DN20 VA5090A020  
Oberteil Verafix VS1300VF02