Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Schmutzfänger FY30, MS, mit Innengewindeanschluss

Schmutzfänger FY30, MS, mit Innengewindeanschluss

FY30 Schmutzfänger werden in industriellen und gewerblichen Anlagen unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet. Sie schützen die Anlagen vor...

Produktbeschreibung

FY30 Schmutzfänger werden in industriellen und gewerblichen Anlagen unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet. Sie schützen die Anlagen vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden, die durch eingespülte Fremdkörper, wie Schweißperlen, Dichtungsmaterial, Späne Rost ect. entstehen könnten. Dadurch wird die Lebensdauer der nachgeschalteten Anlagen erhöht bzw. ein vorzeitiger Ausfall verhindert. 

Technische Eigenschaften

Medien

Wasser, Öl, Druckluft und andere nicht aggressive Medien

Rohranschluss Innengewinde
Einbaulage horizontal oder vertikal
Max. Mediumstemp. 160 oC
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Zusatz-Beschreibung
  • Geringer Durchflusswiderstand durch strömungstechnisch günstige Form
  • Korrosionsbeständig durch Verwendung von Messing und nichtrostendem Stahl
  • Zwei verschiedene Maschenweiten
  • Siebe untereinander austauschbar
  • Große Siebfläche - großes Schmutzaufnahmevermögen
  • Durch Siebträger dichter Siebabschluß im Gehäuse
  • Einfacher Ausbau des Siebes zur Reinigung

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Zeta-Wert
Filterfeinheit
mit Doppelsieb, Maschenweite ca. 0,35 mm

FY30-3/8A
10 mm 3/8 inch 14,7 0,35 mm

FY30-1/2A
15 mm 1/2 inch 9,2 0,35 mm

FY30-3/4A
20 mm 3/4 inch 7,4 0,35 mm

FY30-1A
25 mm 1 inch 7,3 0,35 mm

FY30-11/4A
32 mm 1 1/4 inch 6,2 0,35 mm

FY30-11/2A
40 mm 1 1/2 inch 6,5 0,35 mm

FY30-2A
50 mm 2 inch 5,6 0,35 mm
mit Doppelsieb, Maschenweite ca. 0,18 mm

FY30-1/2B
15 mm 1/2 inch 9,2 0,18 mm

FY30-3/4B
20 mm 3/4 inch 7,4 0,18 mm

FY30-1B
25 mm 1 inch 7,3 0,18 mm

FY30-11/4B
32 mm 1 1/4 inch 6,2 0,18 mm

FY30-11/2B
40 mm 1 1/2 inch 6,5 0,18 mm

FY30-2B
50 mm 2 inch 5,6 0,18 mm

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ersatzsieb Maschenweite 0,18 mm, für R 3/8 ES30-3/8B  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 3/8 ES30-3/8A  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 1/2 ES30-1/2A  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 3/4 ES30-3/4A  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 1 ES30-1A  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 11/4 ES30-11/4A  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 11/2 ES30-11/2A  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...A und FY32-...A, MW 0,35 mm, R 2 ES30-2A  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...B und FY32-...B, MW 0,18 mm, R 1/2 ES30-1/2B  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...B und FY32-...B, MW 0,18 mm, R 3/4 ES30-3/4B  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...B und FY32-...B, MW 0,18 mm, R 1 ES30-1B  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...B und FY32-...B, MW 0,18 mm, R 11/4 ES30-11/4B  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...B und FY32-...B, MW 0,18 mm, R 11/2 ES30-11/2B  
Ersatzsieb zu Schmutzfänger FY30-...B und FY32-...B, MW 0,18 mm, R 2 ES30-2B  
Stopfendichtung für DN 15 bis DN 50 5783600  
Dichtring für R 1 (FY30), Stopfendichtung für DN 100 - 200 (FY69P/71P) 5018000  
Dichtring, für R 1/2 2221300  
Dichtring, für R 3/4 5017600  
Dichtring, für R 1 1/4 5018500  
Dichtring, für R 1 1/2 5019100  
Dichtring, für R 2 5021400