Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Schmutzfänger FY71P, GS, mit Flanschanschluss

Schmutzfänger FY71P, GS, mit Flanschanschluss

FY71P Schmutzfänger werden in industriellen und gewerblichen Anlagen, aber auch in der zentralen Wasserversorgung unter Berücksichtigung ihrer Spezifikationen verwendet.

Produktbeschreibung

FY71P Schmutzfänger werden in industriellen und gewerblichen Anlagen, aber auch in der zentralen Wasserversorgung unter Berücksichtigung ihrer Spezifikationen verwendet.

Sie schützen die Anlagen vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden, die durch eingespülte Fremdkörper, wie Schweißperlen, Dichtungsmaterial, Späne, Rost usw. entstehen könnten. Dadurch wird die Lebensdauer der nachgeschalteten Anlagen erhöht bzw. ein vorzeitiger Ausfall verhindert.

Technische Eigenschaften

Medien

Wasser, Öl, Druckluft und andere nicht aggressive Medien

Rohranschluss Flansche
Einbaulage horizontal oder vertikal
Max. Betriebsdruck 40 bar
Stat. Druck PN40
Max. Mediumstemp. 85 oC
Werkstoff Ventilkörper Stahlguss
Beschichtung pulverbeschichtet
Filterfeinheit 0,5 mm
Zusatz-Beschreibung
  • Material bleifrei mit einem Bleianteil kleiner 0,1 %
  • Geringer Durchflusswiderstand durch strömungstechnisch günstige Form
  • Innen und außen pulverbeschichtet - Pulver ist physiologisch und toxikologisch unbedenklich
  • Korrosionsbeständiges Dreifachsieb durch Verwendung von nichtrostendem Stahl
  • Große Siebfläche - großes Schmutzaufnahmevermögen
  • Durch Siebträger dichter Siebabschluss im Gehäuse
  • Durch Öffnen des Stopfenverschlusses können Schmutzpartikel oder Kondensat bei Pressluftanlagen ausgespült werden
  • Einfacher Ausbau des Siebes zur Reinigung

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Zeta-Wert
mit Dreifachsieb, Filterfeinheit ca. 0,5 mm

FY71P-65B
65 mm 2,5

FY71P-80B
80 mm 2,9

FY71P-100B
100 mm 4,4

FY71P-150B
150 mm 5,7

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ersatzsieb für DN 65 ES71Y-65  
Ersatzsieb für DN 80 ES71Y-80  
Ersatzsieb für DN 100 ES71Y-100  
Ersatzsieb für DN 150 ES71Y-150  
Deckeldichtung für DN 65 5783000  
Deckeldichtung für DN 80 5783100  
Deckeldichtung für DN 100 5783200  
Deckeldichtung für DN 150 5783400  
Deckeldichtung für DN 15 und Stopfendichtung DN 65 + DN 80 5782400  
Dichtring für R 1 (FY30), Stopfendichtung für DN 100 - 200 (FY69P/71P) 5018000