Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Schnellentlüfter E121

Schnellentlüfter E121

Produktbeschreibung

Der Schnellentlüfter E121 ist ein zuverlässiger Entlüfter und geeignet für die Entlüftung/Entgasung von heiztechnischen Anlagen.

Technische Eigenschaften

Produktbeschreibung

VPE12

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Außengewinde
Max. Betriebsdruck 10 bar
Max. Mediumstemp. 110 oC
Werkstoff

Deckel und Gehäuse aus Messing, Schwimmer aus hochwertigem, temperaturbeständigem Kunststoff, Dichtungen aus temperaturbeständigem Elastomer

Zusatz-Beschreibung
  • Mit dem eingebauten Absperrventil Z121A sind die Reinigung oder der Austausch der Dichtungs- und der Innenteile ohne Entleerung der Anlage möglich
  • Der Schnellentlüfter ist nur in Verpackungseinheiten zu jeweils 12 Stück erhältlich.

Produkte

Artikel-Nr. Anschlussdurchmesser
Produktvarianten

E121-3/8A
G 3/8 inch

E121-1/2A
G 1/2 inch

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Absperrventil, 3/8", (VPE12) Z121-3/8  
Absperrventil, 1/2", (VPE12) Z121-1/2  
Schnellentlüfterkappe mit Schwimmer, Gewindeanschluss 44x19, Mindesteinbautiefe für Schwimmer = 46mm, (VPE54) X121-AA