Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Schnellentlüfter EA122, mit eingebauter Absperrung und Lecksicherung

Schnellentlüfter EA122, mit eingebauter Absperrung und Lecksicherung

Der zuverlässige Schnellentlüfter eignet sich für die...

Produktbeschreibung

Der zuverlässige Schnellentlüfter eignet sich für die Entlüftung/Entgasung von heiztechnischen Anlagen. 

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Außengewinde
Max. Betriebsdruck 6 bar
Max. Mediumstemp. 110 oC
Werkstoff Anschlussteil aus Messing, Schwimmergehäuse, Deckel und Schwimmer aus hochwertigem, temperaturbeständigem Kunststoff, Dichtungsteile aus temperaturbeständigem Elastomer.
Zusatz-Beschreibung
  • Integrierte Absperrung
  • Lecksicherung durch Quellscheiben
  • Integrierter Vakuumbrecher
  • Reinigung bzw. Austausch der Dichtungs- und Innenteile ohne Entleerung der Anlage möglich

Produkte

Artikel-Nr. Produktbeschreibung
Produkte

EA122-AA

Anschlussgrößen: G1/8" + 3/8"


EA122-BA

Anschlussgrößen: G 1/4 + G 3/8"