Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Schwimmerventil VR170

Schwimmerventil VR170

Schwimmerventile dieses Typs steuern einen Flüssigkeitsstand in offenen oder geschlossenen (drucklosen) Behältern oder dienen zur Befüllung von Wasservorratsbehältern...

Produktbeschreibung

Schwimmerventile dieses Typs steuern einen Flüssigkeitsstand in offenen oder geschlossenen (drucklosen) Behältern oder dienen zur Befüllung von Wasservorratsbehältern. Sie können für industrielle und gewerbliche Zwecke, aber insbesondere für die öffentliche Wasserversorgung unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation eingesetzt werden. Eine Weichdichtung sorgt für dichten Ventilabschluss auch bei schwankenden Vordrücken. 

Technische Eigenschaften

Medien Wasser und neutrale Flüssigkeiten
Rohranschluss Außengewinde
Zusatz-Beschreibung
  • Erhältlich mit Kunststoff- oder Niroschwimmer
  • Schwimmer waagrecht und senkrecht verstellbar
  • Offene Bauart
  • Anschluss Außengewinde nach DIN 228
  • Hohe Durchflussleistung
  • Sitzdichtung und Kolben austauschbar
  • Kürzung des Hebels bei geringem Zulaufdruck möglich
Einbaulage horizontal

Produkte

Artikel-Nr. Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss m³/h
Werkstoff Ventilkörper
Max. Betriebsdruck
Max. Mediumstemp.
Schwimmerventil

VR170-1/2A
1/2 inch 2 Messing 6/8 bar 65/90 oC

VR170-3/4A
3/4 inch 3,6 Messing 6/8 bar 65/90 oC

VR170-1A
1 inch 5,5 Messing 6/8 bar 65/90 oC

VR170-11/4A
1 1/4 inch 9,4 Messing 6/8 bar 65/90 oC

VR170-11/2A
1 1/2 inch 13 Messing 6/8 bar 65/90 oC

VR170-2A
2 inch 17,5 Messing 6/8 bar 65/90 oC

VR170-21/2A
2 1/2 inch 21 Rotguss RG 5 6/8 bar 65/90 oC

Zubehör & Ersatzteile

Niroschwimmer, für VR170-...A. Mediumstemperatur 90 °C

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt ZN170-1/2A  
Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, für Anschluß ½‘‘ / 8 bar und ¾‘‘ / 6 bar ZN170-3/4A  
Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, für Anschluß ¾‘‘ / 8 bar und 1‘‘ / 6 bar ZN170-1A  
Niro-Schwimmer ZN170-11/4A  
Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, für Anschluß 1 ¼‘‘ / 8 bar und 1 ½‘‘ / 6 bar ZN170-11/2A  
Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, für Anschluß 1 ½‘‘ / 8 bar und 2‘‘ / 6 bar ZN170-2A  
Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, für Anschluß 2‘‘ / 8 bar und 2 ½‘‘ / 6 bar ZN170-21/2A  
Niro-Schwimmer, schutzgasgeschweißt, für Anschluß 2 ½‘‘ / 8 bar ZN170-3A  

Kunststoffschwimmer, für VR170-...A. Mediumstemperatur 65 °C

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Kunststoff-Schwimmer, für Anschluß ½‘‘ / 6 bar, ¾‘‘ / 6 bar und 1‘‘ / 6 bar Z171T-1/2A  
Kunststoff-Schwimmer, für Anschluß 1 ¼‘‘ / 6 bar, 1 ½‘‘ / 5 bar und 2‘‘ / 3 bar Z171T-11/4A  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Kolben komplett für 1/2" 0900401  
Kolben komplett für 3/4" 0900402  
Kolben komplett für 1" 0900403  
Kolben komplett für 1 1/4" 0900404  
Kolben komplett für 1 1/2" 0900405  
Kolben komplett für 2" 0900406  
Kolben komplett für 2 1/2" 0900407  
Dichtscheibe einzeln für 1/2" - 3/4" 2657800  
Dichtscheibe einzeln für 1" 2658000  
Dichtscheibe einzeln für 1 1/4" 2658100  
Dichtscheibe einzeln für 1 1/2" 2658200  
Dichtscheibe einzeln für 2" 2658300  
Dichtscheibe einzeln für 2 1/2" 2658400