Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Sicherheitsgruppe SG150

Sicherheitsgruppe SG150

Sicherheitsgruppen dieses Typs dienen zur Absicherung von druckfesten Warmwasserbereitern nach DIN 4753-1, EN 806-2 und DIN EN 1488.

Produktbeschreibung

Sicherheitsgruppen dieses Typs dienen zur Absicherung von druckfesten Warmwasserbereitern nach DIN 4753-1, EN 806-2 und DIN EN 1488. Es handelt sich um Kompaktarmaturen, bei denen alle zur Absicherung geforderten Armaturen wie Rückflussverhinderer, Absperrventil, Prüfstutzen und Membransicherheitsventil zusammengefasst sind. Das Sicherheitsventil schützt den nachgeschalteten Wassererwärmer durch selbsttätiges Öffnen und Schließen. Der Rückflussverhinderer verhindert das Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen von erwärmten Wasser.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen

DVGW 

Medien

Trinkwasser 

Max. Mediumstemp. 40 oC
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Zusatz-Beschreibung
  • Geprüft nach DIN EN 1488
  • Schallschutzgeprüft Klasse 1, ohne Auflage
  • Erfüllt die UBA-Vorschriften für Trinkwasser
  • Mit Dämmschale
  • Ersatzeinsatz macht Wartung einfach
  • Einfaches Entlüften
  • Normierter Ablaufanschluss
  • Für Wasserspeicher bis 200 Liter
Einbaulage horizontal oder vertikal

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussdurchmesser
Ansprechdruck
mit Gewindetülle, Ansprechdruck 6 bar

SG150-1/2AA
15 mm Außengewinde 1/2 inch 6 bar

SG150-3/4AA
20 mm Außengewinde 3/4 inch 6 bar
mit Gewindetülle, Ansprechdruck 8 bar

SG150-1/2AB
15 mm Außengewinde 1/2 inch 8 bar

SG150-3/4AB
20 mm Außengewinde 3/4 inch 8 bar
mit Gewindetülle, Ansprechdruck 10 bar

SG150-1/2AC
15 mm Außengewinde 1/2 inch 10 bar

SG150-3/4AC
20 mm Außengewinde 3/4 inch 10 bar
ohne Anschlussverschraubungen, Ansprechdruck 6 bar

SG150-1/2EA
15 mm 6 bar

SG150-3/4EA
20 mm 6 bar
ohne Anschlussverschraubungen, Ansprechdruck 8 bar

SG150-1/2EB
15 mm 8 bar

SG150-3/4EB
20 mm 8 bar
ohne Anschlussverschraubungen, Ansprechdruck 10 bar

SG150-1/2EC
15 mm 10 bar

SG150-3/4EC
20 mm 10 bar

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Manometer; Gehäuse DM 50 mm, Anschlusszapfen oben G1/4"; Teilung: 0 - 16 bar M08M-A16  
Druckminderer D150 zu Sicherheitsgruppe SG150/D, R 1/2 D150-1/2A  
Ersatz-Druckminderer für R 3/4A D160S-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1/2 VST06-1/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4 VST06-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1/2 VST06-1/2B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 3/4 VST06-3/4B  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 6 bar, R 1/2 - R 1 SV152-3/4AA  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 8 bar, R 1/2 - R 1 SV152-3/4AB  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 10 bar, R 1/2 - R 1 SV152-3/4AC  
Ablauftrichter, für Sicherheitsgruppe SG160S und SG160SD, Anschluss Zulauf R 3/4, Anschluss Ablauf R 1 TA160S  
Verschlussstopfenset aus Kunststoff mit O-Ring, R 1/4 (VPE: 5 Stück) S06K-1/4  
Rückflussverhinderer R 1/2 2166200  
Rückflussverhinderereinsatz 2110200  
Dichtringsatz für R 1/2 (VPE: 10 Stück) 0901443  
Dichtringsatz für R 3/4 (VPE: 10 Stück) 0901444