Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Sicherheitsgruppe SG150D, mit Druckminderer

Sicherheitsgruppe SG150D, mit Druckminderer

Sicherheitsgruppen dieses Typs dienen zur Absicherung von druckfesten Warmwasserbereitern nach DIN 4753-1, EN 806-2 und DIN EN 1488...

Produktbeschreibung

Sicherheitsgruppen dieses Typs dienen zur Absicherung von druckfesten Warmwasserbereitern nach DIN 4753-1, EN 806-2 und DIN EN 1488. Es handelt sich um Kompaktarmaturen, bei denen alle zur Absicherung geforderten Armaturen wie Rückflussverhinderer, Absperrventil, Prüfstutzen, Membransicherheitsventil und Druckminderer zusammengefasst sind. Das Sicherheitsventil schützt den nachgeschalteten Wassererwärmer durch selbsttätiges Öffnen und Schließen. Der Rückflussverhinderer verhindert das Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen von erwärmten Wasser. Ein vorgeschalteter Druckminderer mit entlastetem Einsitzventil regelt den Netzwasserdruck auf den erforderlichen Anlagendruck ein. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW
Medien

Trinkwasser 

Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Max. Mediumstemp. 40 oC
Werkstoff Ventilkörper Messing
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Kunststoff-Filtertasse Ja
Einstellskala Ja
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Geprüft nach DIN EN 1488
  • Schallschutzgeprüft Klasse 1, ohne Auflage
  • Erfüllt die UBA-Vorschriften für Trinkwasser
  • Druckminderer mit Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Mit Dämmschale
  • Ersatzeinsatz macht Wartung einfach
  • Einfaches Entlüften
  • Normierter Ablaufanschluss
  • Für Wasserspeicher bis 200 Liter
Einbaulage horizontal oder vertikal
Max. Vordruck 16 bar
Mindestdruckgefälle 1,5 bar

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussdurchmesser
Ansprechdruck
mit Gewindetülle, Ansprechdruck 6 bar

SG150D-1/2AA
15 mm Außengewinde 1/2 inch 6 bar

SG150D-3/4AA
20 mm Außengewinde 3/4 inch 6 bar
mit Gewindetülle, Ansprechdruck 8 bar

SG150D-1/2AB
15 mm Außengewinde 1/2 inch 8 bar

SG150D-3/4AB
20 mm Außengewinde 3/4 inch 8 bar
mit Gewindetülle, Ansprechdruck 10 bar

SG150D-1/2AC
15 mm Außengewinde 1/2 inch 10 bar

SG150D-3/4AC
20 mm Außengewinde 3/4 inch 10 bar
ohne Anschlussverschraubungen, Ansprechdruck 6 bar

SG150D-3/4EA
20 mm 6 bar

SG150D-1/2EA
15 mm 6 bar
ohne Anschlussverschraubungen, Ansprechdruck 8 bar

SG150D-3/4EB
20 mm 8 bar

SG150D-1/2EB
15 mm 8 bar
ohne Anschlussverschraubungen, Ansprechdruck 10 bar

SG150D-3/4EC
20 mm 10 bar

SG150D-1/2EC
15 mm 10 bar

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Manometer; Gehäuse DM 50 mm, Anschlusszapfen oben G1/4"; Teilung: 0 - 16 bar M08M-A16  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1/2 VST06-1/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4 VST06-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1/2 VST06-1/2B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 3/4 VST06-3/4B  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 4 bar M07M-A4  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 10 bar M07M-A10  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 16 bar M07M-A16  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 25 bar M07M-A25  
Doppelringschlüssel zum Lösen der Federhaube und Siebtasse ZR06K  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Federhaube, R 1/2 + R 3/4 0901515  
Dichtringsatz für R 3/4 (VPE: 10 Stück) 0901444  
Dichtringsatz für R 1/2 (VPE: 10 Stück) 0901443  
O-Ring Satz für R 1/2" (+ R 3/4" bei FK06 und D06F) (nur 10er-weise bestellbar) 0901246  
Rückflussverhinderereinsatz 2110200  
Rückflussverhinderer R 1/2 2166200  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 6 bar, R 1/2 - R 1 SV152-3/4AA  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 8 bar, R 1/2 - R 1 SV152-3/4AB  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 10 bar, R 1/2 - R 1 SV152-3/4AC  
Ablauftrichter, für Sicherheitsgruppe SG160S und SG160SD, Anschluss Zulauf R 3/4, Anschluss Ablauf R 1 TA160S  
Verschlussstopfenset aus Kunststoff mit O-Ring, R 1/4 (VPE: 5 Stück) S06K-1/4  
Ventileinsatz komplett (ohne Sieb) für R 1/2" + R 3/4" D06FA-1/2  
Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1/2 - R 3/4 ES06F-1/2A  
Klarsicht-Siebtasse zu Sicherheitsgruppe SG160SD, R 1/2 - R 1 SK06TG-1/2