Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Sicherheitsgruppe SG160S

Sicherheitsgruppe SG160S

Sicherheitsgruppen dieses Typs dienen zur Absicherung von druckfesten Warmwasserbereitern nach DIN 4753-1, DIN EN 806-2...

Produktbeschreibung

Sicherheitsgruppen dieses Typs dienen zur Absicherung von druckfesten Warmwasserbereitern nach DIN 4753-1, DIN EN 806-2. Es handelt sich um Kompaktarmaturen, bei denen alle zur Absicherung geforderten Armaturen wie Rückflussverhinderer, Absperrventil, Prüfstutzen und Membransicherheitsventil zusammengefasst sind. Das Sicherheitsventil schützt den nachgeschalteten Wassererwärmer durch selbsttätiges Öffnen und Schließen. Der Rückflussverhinderer verhindert das Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen von erwärmten Wasser. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen

DVGW-zertifiziert

Medien

Trinkwasser 

Max. Mediumstemp. 40 oC
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Zusatz-Beschreibung
  • Geprüft nach DIN EN 1488
  • Schallschutzgeprüft Klasse 1, ohne Auflage
  • Erfüllt die UBA-Vorschriften für Trinkwasser
  • Ersatzeinsatz macht Wartung einfach
  • Einfaches Entlüften
  • Normierter Ablaufanschluss
  • Für Wasserspeicher bis 200 Liter (1/2") bzw. bis 1.000 Liter (3/4" und 1 ")
Einbaulage horizontal oder vertikal

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussdurchmesser
Ansprechdruck
Mit Gewindetülle, Ansprechdruck 6 bar

SG160S-1/2AA
15 mm Außengewinde 1/2 inch 6 bar

SG160S-3/4AA
20 mm Außengewinde 3/4 inch 6 bar

SG160S-1AA
25 mm Außengewinde 1 inch 6 bar
Mit Gewindetülle, Ansprechdruck 8 bar

SG160S-1/2AB
15 mm Außengewinde 1/2 inch 8 bar

SG160S-3/4AB
20 mm Außengewinde 3/4 inch 8 bar

SG160S-1AB
25 mm Außengewinde 1 inch 8 bar
Mit Gewindetülle, Ansprechdruck 10 bar

SG160S-1/2AC
15 mm Außengewinde 1/2 inch 10 bar

SG160S-3/4AC
20 mm Außengewinde 3/4 inch 10 bar

SG160S-1AC
25 mm Außengewinde 1 inch 10 bar
Ohne Anschlussverschraubungen, Ansprechdruck 6 bar

SG160S-3/4EA
20 mm 6 bar

SG160S-1EA
20 mm 6 bar
Ohne Anschlussverschraubungen, Ansprechdruck 8 bar

SG160S-3/4EB
20 mm 8 bar

SG160S-1EB
20 mm 8 bar
Ohne Anschlussverschraubungen, Ansprechdruck 10 bar

SG160S-3/4EC
20 mm 10 bar

SG160S-1EC
20 mm 10 bar

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4 VST06-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 VST06-1A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, 1/2", Überwurfmutter 1" VST06-1/2AR  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 3/4 VST06-3/4B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1 VST06-1B  
Anschluss-Set mit Löttülle 1/2" VST06-1/2BR  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 4 bar M07M-A4  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 10 bar M07M-A10  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 16 bar M07M-A16  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 25 bar M07M-A25  
Spezialtülle zu SG160S/SD, R 1/2, für Manometeranschluss VSTM-1/2A  
Spezialtülle zu SG160S/SD, R 3/4, für Manometeranschluss VSTM-3/4A  
Spezialtülle zu SG160S/SD, R 1, für Manometeranschluss VSTM-1A  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtringsatz für R 3/4 (VPE: 10 Stück) 0901444  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1 und RV281, R295, R ¾ (VPE: 10 Stück) 0901445  
Rückflussverhinderereinsatz 2110200  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 6 bar, R 1/2 - R 1 SV152-3/4AA  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 8 bar, R 1/2 - R 1 SV152-3/4AB  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 10 bar, R 1/2 - R 1 SV152-3/4AC  
Ablauftrichter, für Sicherheitsgruppe SG160S und SG160SD, Anschluss Zulauf R 3/4, Anschluss Ablauf R 1 TA160S  
Verschlussstopfenset aus Kunststoff mit O-Ring, R 1/4 (VPE: 5 Stück) S06K-1/4