Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Sicherheitsventil SV300

Sicherheitsventil SV300

Sicherheitsventile dieses Typs sind schnell reagierende Eigenmedium- gesteuerte Ventile, die über ein Pilotventil gesteuert werden...

Produktbeschreibung

Sicherheitsventile dieses Typs sind schnell reagierende Eigenmedium- gesteuerte Ventile, die über ein Pilotventil gesteuert werden. Sie werden vorrangig in Abzweigungen von Versorgungsleitungen eingesetzt und schützen nachgeschaltete Anlagenteile gegen unzulässigen Überdruck, welcher z.B. durch Pumpen erzeugt werden kann. Steigt der Eingangsdruck am Ventil auf den eingestellten Ansprechdruck, so öffnet das Ventil sofort bis zur maximalen Offenstellung. Fällt der Eingangsdruck unter den eingestellten Öffnungsdruck, so schließt das Ventil langsam, um Druckschläge zu vermeiden. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW
  • WRAS (bis zu 23 °C)
Medien

Trinkwasser

Rohranschluss Flansche
Max. Mediumstemp. 80 oC
Werkstoff Ventilkörper Kugelgraphitguss GGG 40
Beschichtung pulverbeschichtet
Zusatz-Beschreibung

Ansprechdruck 1 - 12 bar, einstellbar.

  • Hohe Durchflussleistung
  • Innen und außen pulverbeschichtet - physiologisch und toxikologisch unbedenklich
  • Integrierte Steuerleitungen und Kugelventile
  • Integriertes Feinsieb
  • Keine Fremdenergie zur Steuerung notwendig
  • Kompakte Bauart
  • Geringes Gewicht

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Stat. Druck
Nenndurchfluss m³/h
Min. Eingangsdruck
Max. Betriebsdruck
Einstellb. Öffnungsdruck
Gehäuse mit Flansch PN16, ISO 7005-2, DIN EN 1092-2

SV300-50A
50 mm PN16 43 0,7 bar 16 bar 3 ... 15 bar

SV300-65A
65 mm PN16 43 0,7 bar 16 bar 3 ... 15 bar

SV300-80A
80 mm PN16 103 0,7 bar 16 bar 3 ... 15 bar

SV300-100A
100 mm PN16 167 0,7 bar 16 bar 3 ... 15 bar

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Flanschverlängerung (1 Stück) DN125 Adapterflansch DN100 bis DN125 Kugelgraphitguss, PN16 gemäß ISO 7005-2 und DIN EN 1092-2. Gesamtlänge mit Adapterflansche (ohne Schrauben) DN125 L=416mm, DVGW geprüft, mit Schrauben, Muttern und Dichtscheibe. EXF125-A  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtungssatz DN 50 0903750  
Dichtungssatz DN 65 0903751  
Dichtungssatz DN 80 0903752  
Dichtungssatz DN 100 0903753  
Dichtungssatz DN 150 0903754  
Dichtungssatz DN 200 0903755  
Dichtungssatz DN 250 0903756  
Dichtungssatz DN 300 0903757  
Dichtungssatz DN 350 0903758  
Dichtungssatz DN 400 0903759  
Dichtungssatz DN 450 0903760  
Ersatzpilotventil DH300/VV300 DN 50-450 CX-PS