|
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 10 mm, 1/2" |
FIG1/2CS10 |
|
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, 1/2" |
FIG1/2CS12 |
|
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 14 mm, 1/2" |
FIG1/2CS14 |
|
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, 1/2" |
FIG1/2CS15 |
|
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, 1/2" (10 Stück) |
FIG1/2CS15-10 |
|
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 16 mm, 1/2" |
FIG1/2CS16 |
|
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 22 mm, 3/4" |
FIG3/4CS22 |
|
|
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, mit Stützhülse, 1/2" |
FIG1/2CSS12 |
|
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 14 mm, mit Stützhülse, 1/2" |
FIG1/2CSS14 |
|
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, mit Stützhülse, 1/2" |
FIG1/2CSS15 |
|
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 16 mm, mit Stützhülse, 1/2" |
FIG1/2CSS16 |
|
|
Stop-Ball Heizungskugelhahn, DN 15 |
VB550Y0015 |
|
Stop-Ball Heizungskugelhahn, DN 20 |
VB550Y0020 |
|
Stop-Ball Heizungskugelhahn, DN 25 |
VB550Y0025 |
|
Stop-Ball Heizungskugelhahn, DN 32 |
VB550Y0032 |
|
Stop-Ball Heizungskugelhahn, DN 40 |
VB550Y0040 |
|
Stop-Ball Heizungskugelhahn, DN 50 |
VB550Y0050 |
|
|
Entleerungs-Adapter für SafeConTM Anschlüsse, kann verwendet werden, um das Wasser über einem SafeCon-Anschluss zu entleeren, für alle Nennweiten |
VA5032A001 |
|
|
Behördensicherung für Kombi-Ventile, R 3/8 - R 1 |
VA2501A010 |
|
Behördensicherung für Kombi-Ventile, R 11/4 - R 2 |
VA2501A032 |
|
|
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 15 |
VA2510D015 |
|
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 20 |
VA2510D020 |
|
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 25 |
VA2510D025 |
|
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 32 |
VA2510D032 |
|
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 40 |
VA2510D040 |
|
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 50 |
VA2510D050 |
|
|
Entleerventil |
VA3401A008 |
|
|
BasicMes-2 Messcomputer, Handgerät; Messgerät wird mit Koffer und Zubehör geliefert, für alle Größen |
VM242A0101 |
|
|
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 1/2, Muffengewinde |
V5000Y0015 |
|
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 3/4, Muffengewinde |
V5000Y0020 |
|
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 1, Muffengewinde |
V5000Y0025 |
|
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 1 1/4, Muffengewinde |
V5000Y0032 |
|
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 1 1/2, Muffengewinde |
V5000Y0040 |
|
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 2, Muffengewinde |
V5000Y0050 |
|
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 2 1/2, Muffengewinde |
V5000Y0065 |
|
Kombi-3-Plus, rotes Handrad, R 3, Muffengewinde |
V5000Y0080 |
|
|
Messadapter (2 Stück), zur Messung mit dem alten Messgerät VM242 |
VA3600C001 |
|
|
Voreinstellschlüssel für Kombi-2-plus V5032BLF Ventile DN15 |
VA8201FV02 |
|