Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Strangregulier- und Absperrventil Kombi-3-Plus rot

Strangregulier- und Absperrventil Kombi-3-Plus rot

Eine wesentliche Voraussetzung für einen einwandfreien wirtschaftlichen Betrieb einer Heizungs- oder Kühlanlage ist der hydraulische Abgleich.

Produktbeschreibung

Eine wesentliche Voraussetzung für einen einwandfreien wirtschaftlichen Betrieb einer Heizungs- oder Kühlanlage ist der hydraulische Abgleich. 

In einer nicht abgeglichenen Anlage kann es zu einer Unter- oder Überversorgung einzelner Heizkörper und Heizungsstränge kommen. Neben der richtigen Wahl der Heizkörperventile ist daher eine Einregulierung der einzelnen Heizstränge notwendig und nach DIN 18380, VOB Teil C gefordert. Diese Anforderungen können mit Kombi-3-Plus Strangabsperr und Strangregulierventilen erfüllt werden. Kombi-3-Plus rot für den Vorlauf mit den zusätzlichen Funktionen Messen (Durchfluss und Differenzdruck), Entleeren und Füllen. Kombi-3-Plus blau für den Rücklauf mit den Funktionen Absperren, Entleeren, Füllen, Voreinstellen und Regeln. In Verbindung mit einem Membranregler können die Regulierventile vom Typ Kombi-3-Plus nachträglich und ohne Betriebsunterbrechung zu automatischen Differenzdruckreglern aufgerüstet werden. 

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Anschluss von Zubehör An der Ventilspindel
Stat. Druck PN16
Ausführung Schrägsitz
Werkstoff

Gehäuse aus Rotguss, Ventileinsatz aus Messing mit Sitzdichtung aus PTFE, O-Ringe und Weichdichtungen aus EPDM, Überwurfmutter aus Messing, Handwheel, Handrad mit Voreinstellung und Anzeige aus Kunststoff, rot oder blau 

Einbauort Vorlauf
Automatischer Abgleich Ja
Befüllen/Entleeren Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Alle Funktionen des Kombi-3-Plus Ventils können durch die Spindel installiert werden.
  • Kombination von Kombi-3-Plus rot und blau ermöglicht das gleichzeitige Messen im Vorlauf und Voreinstellen im Rücklauf
  • Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem Rotguss
  • Lieferbar bis DN 80
  • Wartungsfrei durch Doppel-O-Ring Dichtung der Spindel
  • PTFE-Sitzdichtung

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussdurchmesser
Kvs-Wert
Mediumstemp.
Ausführung Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7)

V5000Y0010
10 mm Innengewinde Rp 3/8 inch 1,5 -20 ... 130 oC

V5000Y0015
15 mm Innengewinde Rp 1/2 inch 2,5 -20 ... 130 oC

V5000Y0020
20 mm Innengewinde Rp 3/4 inch 4,5 -20 ... 130 oC

V5000Y0025
25 mm Innengewinde Rp 1 inch 6,5 -20 ... 130 oC

V5000Y0032
32 mm Innengewinde Rp 1 1/4 inch 13 -20 ... 130 oC

V5000Y0040
40 mm Innengewinde Rp 1 1/2 inch 20 -20 ... 130 oC

V5000Y0050
50 mm Innengewinde Rp 2 inch 35 -20 ... 130 oC

V5000Y0065
65 mm Innengewinde Rp 2 1/2 inch 42 -20 ... 110 oC

V5000Y0080
80 mm Innengewinde Rp 3 inch 68 -20 ... 110 oC
Ausführung Außengewinde nach DIN/ISO 228, flachdichtend mit Überwurfmuttern und Dichtungen

V5000X0010
10 mm Außengewinde G 5/8 A inch 1,5 -20 ... 130 oC

V5000X0015
15 mm Außengewinde G 3/4 A inch 2,5 -20 ... 130 oC

V5000X0020
20 mm Außengewinde G 1 A inch 4,5 -20 ... 130 oC

V5000X0025
25 mm Außengewinde G 1 1/4 A inch 6,5 -20 ... 130 oC

V5000X0032
32 mm Außengewinde G 1 1/2 A inch 13 -20 ... 130 oC

V5000X0040
40 mm Außengewinde G 1 3/4 A inch 20 -20 ... 130 oC

V5000X0050
50 mm Außengewinde G 2 3/8 A inch 35 -20 ... 130 oC

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dämmschalen für Ventile DN15 VA2510C015  
Dämmschalen für Ventile DN20 VA2510C020  
Dämmschalen für Ventile DN25 VA2510C025  
Dämmschalen für Ventile DN32 VA2510C032  
Dämmschalen für Ventile DN40 VA2510C040  
Dämmschalen für Ventile DN50 VA2510C050  
BasicMes-2 Messcomputer, Handgerät; Messgerät wird mit Koffer und Zubehör geliefert, für alle Größen VM242A0101  
Dichtring für Ventil DN10 VA5090A010  
Dichtring für Ventil DN15 VA5090A015  
Dichtring für Druckkappe für Ventile DN20 VA5090A020  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 1 VA5090A025  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 1 3/4 VA5090A032  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 1 1/2 VA5090A040  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 2 VA5090A050  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 3/8 VA5500A010  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 1/2 VA5500A015  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 3/4 VA5500A020  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 1 VA5500A025  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 11/4 VA5500A032  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 11/2 VA5500A040  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 2 VA5500A050  
Schweißtülle, Stahl, DN 15, für Ventile, R 1/2 VA5540A015  
Schweißtülle, Stahl, DN 20, für Ventile, R 3/4 VA5540A020  
Entleerungs-Adapter für alle Größen VA3400A001  
Behördensicherung für Kombi-Ventile, R 3/8 - R 1 VA2501A010  
Behördensicherung für Kombi-Ventile, R 11/4 - R 2 VA2501A032  
Druckmess-Set, für V5000 Kombi-3-Plus Rot VA3502A001  
Feder zur Reduzierung der Differenzdruckvoreinstellung; für Membranregler 10...30 kPa VA2502A001  
Sollwertsteller zwischen Kombi-Membranregler und Impulsleitung nur für V5012C0103 (nicht mit VA2504A001) VA2503A001  
Schweißtülle, Stahl, DN 10, für Ventile, R 3/8 VA5540A010  
Schweißtülle, Stahl, DN 25, für Ventile, R 1 VA5540A025  
Schweißtülle, Stahl, DN 32, für Ventile, R 11/4 VA5540A032  
Schweißtülle, Stahl, DN 40, für Ventile, R 11/2 VA5540A040  
Schweißtülle, Stahl, DN 50, für Ventile, R 2 VA5540A050  
Kappenmutter zu KOMBI-3-PLUS. VS2000A010