Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Sprangabsperrventil Kombi-S

Sprangabsperrventil Kombi-S

Das V5001S Kombi-S Strangabsperrventil wird zum Absperren von Rohrleitungen in häuslichen oder gewerblichen Heiz- und Kühlsystemen eingesetzt.....

Produktbeschreibung

Das V5001S Kombi-S Strangabsperrventil wird zum Absperren von Rohrleitungen in häuslichen oder gewerblichen Heiz- und Kühlsystemen eingesetzt. Es kann sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf installiert werden.

Wird es im Vorlauf installiert, kann die Impulsleitung eines V5001P Kombi-Auto Regelventil daran angeschlossen werden.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Anschluss von Zubehör Stirnseitiger Anschluss
Stat. Druck PN16
Voreinstellung Nein
Mediumstemp. -20 ... 130 oC
Ausführung Schrägsitz
Werkstoff Ventilgehäuse aus Rotguss, Bleigehalt <3%; oberer Blindstopfen aus Kunststoff; unterer Blindstopfen aus Messing; Ventileinsatz aus Messing; Sitzdichtung aus Gummi, Handrad aus Kunststoff
Einbauort Vorlauf
Regelfunktion Ventil Partnerventil für V5001P
Weitere Informationen http://www.hydronic-balancing.info
Allgemeine Funktionen
  • Stabile, robuste Ausführung
  • Voller Querschnitt für hohe Durchflüsse
  • Inklusive Dämmschalen
  • Ermöglicht Durchflussmessung mit SafeConTMSchnellanschlüssen
  • Zwei Messbereiche: für Standard-Durchflusswerte und für geringe Durchflusswerte
Max. Betriebsdruck 16 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Kvs-Wert
Gewicht
Kombi-S Sprangabsperrventil

V5001SY2015
15 mm Rp 1/2 inch 4,7 0,5 kg

V5001SY2020
20 mm Rp 3/4 inch 8,1 0,7 kg

V5001SY2025
25 mm Rp 1 inch 10,7 0,8 kg

V5001SY2032
32 mm Rp 1 1/4 inch 23,3 1,6 kg

V5001SY2040
40 mm Rp 1 1/2 inch 35,3 1,9 kg

V5001SY2050
50 mm Rp 2 inch 48,8 2,8 kg

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 15 VA2510D015  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 20 VA2510D020  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 25 VA2510D025  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 32 VA2510D032  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 40 VA2510D040  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 50 VA2510D050  

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
BasicMes-2 Messcomputer, Handgerät; Messgerät wird mit Koffer und Zubehör geliefert, für alle Größen VM242A0101  
Ersatzteilset mit 2 Druckmessstutzen G1/4", DN10-DN80 VS2600C001  
Absperrventil R1/4" für alle V5012 Kombi-DP VS5501A008  
Messadapter für geringe Volumenströme Kombi Auto, DN15-DN25 VA5001A001  
Messadapter für geringe Volumenströme Kombi Auto, DN32-DN50 VA5001A002  
Entleerungs-Adapter für SafeConTM Anschlüsse, kann verwendet werden, um das Wasser über einem SafeCon-Anschluss zu entleeren, für alle Nennweiten VA5032A001