Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Strangregulier- und Absperrventil Kombi-3-Plus BLAU, für den Rücklauf

Strangregulier- und Absperrventil Kombi-3-Plus BLAU, für den Rücklauf

Eine wesentliche Voraussetzung für einen einwandfreien wirtschaftlichen Betrieb einer Heizungs- oder Kühlanlage ist der hydraulische Abgleich....

Produktbeschreibung

Eine wesentliche Voraussetzung für einen einwandfreien wirtschaftlichen Betrieb einer Heizungs- oder Kühlanlage ist der hydraulische Abgleich.

In einer nicht abgeglichenen Anlage kann es zu einer Unter- oder Überversorgung einzelner Heizkörper und Heizungsstränge kommen. Neben der richtigen Wahl der Heizkörperventile ist daher eine Einregulierung der einzelnen Heizstränge notwendig und nach DIN 18 380, VOB Teil C gefordert. Diese Anforderungen können mit Kombi-3-Plus Strangabsperr- und Strangregulierventilen erfüllt werden. Kombi-3-Plus BLAU für den Rücklauf mit den Funktionen Absperren, Entleeren, Füllen, Voreinstellen und Regeln. Kombi-3-Plus ROT für den Vorlauf mit den zusätzlichen Funktionen Messen (Durchfluss und Differenzdruck), Entleeren und Füllen. In Verbindung mit einem Membranregler können die Regulierventile vom Typ Kombi-3-Plus nachträglich und ohne Betriebsunterbrechung zu automatischen Differenzdruckreglern aufgerüstet werden.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Anschluss von Zubehör An der Ventilspindel
Stat. Druck PN16
Max. Diff.-Druck 2 bar
Voreinstellung Ja
Ausführung Schrägsitz
Werkstoff

Gehäuse aus Rotguss, O-Ringe und Weichdichtungen EPDM, Überwurfmutter aus Messing, Handrad mit Voreinstellung und Anzeige aus Kunststoff für DN65 und DN80

Einbauort Rücklauf
Regelfunktion Ventil Zweifach Regelung, statischer Abgleich DRV
Automatischer Abgleich Ja
Befüllen/Entleeren Ja
Weitere Informationen http://www.hydronic-balancing.info
Allgemeine Funktionen
  • Kombi-3-Plus blau in den Anschlussgrößen DN 10 bis DN 40 können nachträglich, ohne Betriebsunterbrechung, mit einem Membranregler für automatische Differenzdruckregelung nachgerüstet werden
  • Hohe Genauigkeit der Voreinstellung durch Einzeljustierung
  • Sichtbare Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstellungsring (Kombi-3-Plus blau)
  • Alle Funktionen des Kombi-3-Plus Ventils können durch die Spindel installiert werden.
  • Kombination von Kombi-3-Plus rot und blau ermöglicht das gleichzeitige Messen im Vorlauf und Voreinstellen im Rücklauf
  • Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem Rotguss
  • Lieferbar bis DN 80
  • Wartungsfrei durch Doppel-O-Ring Dichtung der Spindel
  • PTFE-Sitzdichtung

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussdurchmesser
Kvs-Wert
Mediumstemp.
Ausführung Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7)

V5010Y0010
10 mm Innengewinde Rp 3/8 inch 2,4 -20 ... 130 oC

V5010Y0015
15 mm Innengewinde Rp 1/2 inch 2,7 -20 ... 130 oC

V5010Y0020
20 mm Innengewinde Rp 3/4 inch 6,4 -20 ... 130 oC

V5010Y0025
25 mm Innengewinde Rp 1 inch 6,8 -20 ... 130 oC

V5010Y0032
32 mm Innengewinde Rp 1 1/4 inch 21 -20 ... 130 oC

V5010Y0040
40 mm Innengewinde Rp 1 1/2 inch 22 -20 ... 130 oC

V5010Y0050
50 mm Innengewinde Rp 2 inch 38 -20 ... 130 oC

V5010Y0065
65 mm Innengewinde Rp 2 1/2 inch 47,7 -20 ... 110 oC

V5010Y0080
80 mm Innengewinde Rp 3 inch 71 -20 ... 110 oC
Ausführung Außengewinde nach DIN/ISO 228, flachdichtend mit Überwurfmuttern und Dichtungen

V5010X0010
10 mm Außengewinde G 3/8 A inch 2,4 -20 ... 130 oC

V5010X0015
15 mm Außengewinde G 3/4 A inch 2,7 -20 ... 130 oC

V5010X0020
20 mm Außengewinde G 1 A inch 6,4 -20 ... 130 oC

V5010X0025
25 mm Außengewinde G 1 1/4 A inch 6,8 -20 ... 130 oC

V5010X0032
32 mm Außengewinde G 1 1/2 A inch 21 -20 ... 130 oC

V5010X0040
40 mm Außengewinde G 1 3/4 A inch 22 -20 ... 130 oC

V5010X0050
50 mm Außengewinde G 2 3/8 A inch 38 -20 ... 130 oC

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
V5012C Membranregler; für V5010 Kombi-3-plus blau DN10 - DN40; einstellbar von 0,1 - 0,3 bar Differenzdruck; für Kombi-3- Plus blau DN 10 bis DN 40 V5012C0103  
V5012C Membranregler; für V5010 Kombi-3-plus blau DN10 - DN40, einstellbar von 0,3 - 0,6 bar Differenzdruck; für Kombi-3- Plus blau DN 10 bis DN 40 V5012C0306  
Dichtring für Ventil DN10 VA5090A010  
Dichtring für Ventil DN15 VA5090A015  
Dichtring für Druckkappe für Ventile DN20 VA5090A020  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 1 VA5090A025  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 1 3/4 VA5090A032  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 1 1/2 VA5090A040  
Dichtung für Schweiß-, Löt- oder Gewindetülle, R 2 VA5090A050  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 1/2 VA5500A015  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 3/4 VA5500A020  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 3/8 VA5500A010  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 1 VA5500A025  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 11/4 VA5500A032  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 11/2 VA5500A040  
Gewindetülle, Messing, normale Länge, flachdichtend, R 2 VA5500A050  
Löttülle, Messing, 15 mm für Ventile, R 1/2 VA5530A015  
Löttülle, Messing, 22 mm für Ventile, R 3/4 VA5530A020  
Löttülle, Messing, 12 mm für Ventile, R 1/2 VA5530A010  
Löttülle, Messing, 28 mm für Ventile, R 1 VA5530A025  
Löttülle, Messing, 35 mm für Ventile, R 11/4 VA5530A032  
Löttülle, Messing, 42 mm für Ventile, R 11/2 VA5530A040  
Löttülle, Messing, 54 mm für Ventile, R 2 VA5530A050  
Schweißtülle, Stahl, DN 15, für Ventile, R 1/2 VA5540A015  
Schweißtülle, Stahl, DN 20, für Ventile, R 3/4 VA5540A020  
Sollwertsteller zwischen Kombi-Membranregler und Impulsleitung nur für V5012C0103 (nicht mit VA2504A001) VA2503A001  
Schweißtülle, Stahl, DN 10, für Ventile, R 3/8 VA5540A010  
Schweißtülle, Stahl, DN 25, für Ventile, R 1 VA5540A025  
Schweißtülle, Stahl, DN 32, für Ventile, R 11/4 VA5540A032  
Schweißtülle, Stahl, DN 40, für Ventile, R 11/2 VA5540A040  
Schweißtülle, Stahl, DN 50, für Ventile, R 2 VA5540A050  
Stellantrieb-Adapter, für Kombi-Ventile, blau, R 1/2 - R 3 VA2500A001  
Behördensicherung für Kombi-Ventile, R 3/8 - R 1 VA2501A010  
Behördensicherung für Kombi-Ventile, R 11/4 - R 2 VA2501A032  
Dämmschalen für Ventile DN15 VA2510C015  
Dämmschalen für Ventile DN20 VA2510C020  
Dämmschalen für Ventile DN25 VA2510C025  
Dämmschalen für Ventile DN32 VA2510C032  
Dämmschalen für Ventile DN40 VA2510C040  
Dämmschalen für Ventile DN50 VA2510C050  
Entleerungs-Adapter für alle Größen VA3400A001  
Feder zur Reduzierung der Differenzdruckvoreinstellung; für Membranregler 10...30 kPa VA2502A001