Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Strangregulier- und Absperrventil Kombi-F/Kombi-F-II in Flanschausführung

Strangregulier- und Absperrventil Kombi-F/Kombi-F-II in Flanschausführung

Eine wesentliche Voraussetzung für einen einwandfreien wirtschaftlichen Betrieb einer Heizungs- oder Kühlanlage ist der hydraulische Abgleich...

Produktbeschreibung

Eine wesentliche Voraussetzung für einen einwandfreien wirtschaftlichen Betrieb einer Heizungs- oder Kühlanlage ist der hydraulische Abgleich. 

In einer nicht abgeglichenen Anlage kann es zu einer Unter- oder Überversorgung einzelner Heizkörper und Heizungsstränge kommen. Neben der richtigen Wahl der Heizkörperventile ist daher eine Einregulierung der einzelnen Heizstränge notwendig und nach DIN 18380, VOB Teil C gefordert. Diese Anforderungen können mit Kombi-F-II und Kombi-F Strangabsperr- und Strangregulierventilen erfüllt werden. Kombi-F-II und Kombi-F haben die Funktionen Absperren, Voreinstellen und Messen. 

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Flansche
Anschluss von Zubehör Stirnseitiger Anschluss
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. -10 ... 120 oC
Ausführung Durchgang
Werkstoff

Ventilgehäuse aus Grauguss GG25; Ventileinsatz aus nichtrostendem Stahl; Druckmessstutzen aus Messing; Handrad aus PA6; Verkleidung aus Kunststoff PA6 

Einbauort Rücklauf
Stellungs-Anzeige

Digitale Anzeige des voreinstellten Werts. Wert wird durch Drehen des Handrads verändert

Mess-Möglichkeit Ja
Regelfunktion Ventil Zweifach Regelung, statischer Abgleich DRV
Merkmale
  • Strangabsperrung/-regulierung durch Hubbegrenzung mit digitaler Einstellanzeige
  • Ausgestattet mit 2 Druckmess-Stutzen zur Differenzdruckmessung (DN25...DN400)
  • Nichtsteigende Spindel, doppelt gedichtet durch EDD-Dichtung
  • Die Voreinstellung wird durch Drehen des Handrads nicht verändert
  • PTFE-Sitzdichtung
  • Spindel aus rostfreiem Stahl
  • Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem Grauguss
  • Erhältlich in Anschlussgrößen DN15 bis DN400

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Kvs-Wert
Max. Betriebsdruck
Kombi-F-II

V6000D0015A
15 mm 4,5 16 bar

V6000D0020A
20 mm 6,6 16 bar

V6000D0025A
25 mm 9,8 16 bar

V6000D0032A
32 mm 15,1 16 bar

V6000D0040A
40 mm 24,9 16 bar

V6000D0050A
50 mm 48,5 16 bar

V6000D0065A
65 mm 74,4 16 bar

V6000D0080A
80 mm 111 16 bar

V6000D0100A
100 mm 165 16 bar

V6000D0125A
125 mm 242 16 bar

V6000D0150A
150 mm 372 16 bar

V6000D0200A
200 mm 704 16 bar
Kombi-F

V6000D0250A
250 mm 812 16 bar

V6000D0300A
300 mm 1380 16 bar

V6000D0350A
350 mm 1651 14 bar

V6000D0400A
400 mm 2389 12 bar

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
BasicMes-2 Messcomputer, Handgerät; Messgerät wird mit Koffer und Zubehör geliefert, für alle Größen VM242A0101  
Messadapter (2 Stück), zur Messung mit dem alten Messgerät VM242 VA3600C001  
Verlängerung für Druck-Messstutzen, Länge 45 mm, für isolierte Ventile VA2601A008  
Entleerungs-Adapter für SafeConTM Anschlüsse, kann verwendet werden, um das Wasser über einem SafeCon-Anschluss zu entleeren, für alle Nennweiten VA5032A001  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ersatzteilset mit 2 Druckmessstutzen G1/4", DN10-DN80 VS2600C001  
Rote Hubanzeige, DN15-DN50 VS4600A015  
Rote Hubanzeige, DN65-DN125 VS4600A065  
Rote Hubanzeige, DN150-DN200 VS4600A200