Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

T100MZ Thermostatregler mit Fernverstellung

T100MZ Thermostatregler mit Fernverstellung

Das Thermostat T100MZ mit Ferneinstellung kommt dann zum Einsatz, wenn die Bedienung des Thermostats schwer oder gar nicht mehr möglich ist (z.B. bei Unterflur-Konvektoren oder verkleideten Heizkörpern).

Produktbeschreibung

Das Thermostat T100MZ mit Ferneinstellung kommt dann zum Einsatz, wenn die Bedienung des Thermostats schwer oder gar nicht mehr möglich ist (z.B. bei Unterflur-Konvektoren oder verkleideten Heizkörpern).

Technische Eigenschaften

Thermostatanschluss M30 x 1,5
Temp.-Bereich 9 ... 26 oC
Merkmale
  • Mit Übertemperatursicherung
  • Flüssigkeitsgefüllter Fernfühler
Fühlerelement Fernfühler
Temp.-Messelement Flüssigkeit
Schließmaß 11,5 mm
Nullstellung Nein
Sollwertbegrenzung Ja
Sollwertblockierung Ja
Farbe Weiß

Produkte

Artikel-Nr. Kapillarrohr
Produktvarianten

T100MZ-2512
2 m

T100MZ-2515
5 m