Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermische Ablaufsicherung TS131

Thermische Ablaufsicherung TS131

Die thermische Ablaufsicherung TS131 für Heizungsanlagen nach EN12828 ist eine selbsttätig wirkende, von der Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers g...

Produktbeschreibung

Die thermische Ablaufsicherung TS131 für Heizungsanlagen nach EN12828 ist eine selbsttätig wirkende, von der Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers gesteuerte Einrichtung. Sie öffnet bei Erreichen einer Vorlauftemperatur von 95°C einen Wasserablauf am Wassererwärmer oder an der Kühlschlange und verhindert dadurch eine wesentliche Temperatursteigerung im Wärmeerzeuger. 

Technische Eigenschaften

Medien

Trinkwasser

Max. Betriebsdruck 10 bar
Max. Mediumstemp. 110 oC
Max. Umgebungstemp. 70 oC
Werkstoff Gehäuse, Haube und Tauchhülse aus Messing; Temperaturfühler aus Kupfer; Kapillarrohr aus Kupfer; Ventilkegel aus Messing; Dichtungen aus heißwasserbeständigem Elastomer
Zusatz-Beschreibung
  • Bauteilgeprüft nach EN14597
  • Tauchrohr mit Doppel-Wärmefühler
  • Prüfvorrichtung 
  • Kapillarrohr knicksicher in Stahlschutzrohr
  • Tauchrohr mit Außengewinde
  • Druckentlastete Ausführung
Anschlussdurchmesser Rp 3/4 inch

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr. Produktbeschreibung
Produkte

TS131-3/4A

Öffnungstemperatur 95 oC, Kapillarrohr mit Schutzrohr 1300 mm bauteilgeprüft


TS131-3/4B

Öffnungstemperatur 95 oC, Kapillarrohr mit Schutzrohr 4000mm


TS131-3/4ZA50

Öffnungstemperatur 50 oC, Kapillarrohr mit Schutzrohr 1300mm


TS131-3/4ZA100

Öffnungstemperatur 100 oC, Kapillarrohr mit Schutzrohr 1300mm


TS131-3/4ZA110

Öffnungstemperatur 110 oC, Kapillarrohr mit Schutzrohr 1300mm

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Kolbenführung komplett zu TS131 (ab Okt. 11) TS131K-3/4S  
Temperaturweggeber für TS131, 95 °C, 1,3 m TS131TWG-3/4A  
Temperaturweggeber für TS131, 95 °C, 4 m TS131TWG-3/4B  
Tauchrohr komplett für TS131 TS131IP-3/4A