Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermostatregler mit externem Rohrfühler T100R

Thermostatregler mit externem Rohrfühler T100R

Thermostatregler werden auf Thermostatventilkörper aufgeschraubt...

Produktbeschreibung

Thermostatregler werden auf Thermostatventilkörper aufgeschraubt.

Die Kombination von Thermostatregler und Thermostatventilkörper regelt die Raumtemperatur, indem der Durchfluss von Heizwasser in den Heizflächen geregelt wird. Thermostatventile werden in den Vorlauf oder seltener in den Rücklauf von Heizkörpern in Warmwasser- Heizungsanlagen eingebaut. Honeywell Home Thermostatregler mit M30 x 1,5- Anschluss eignen sich für alle Thermostatventilkörper und Ventileinsätze mit M30 x 1,5- Anschluss und 11,5 mm Schließmaß.

Technische Eigenschaften

Thermostatanschluss M30 x 1,5
Merkmale
  • Thermostatgehäuse mit geringer Wärmeleitfähigeit
  • Hohe Regelgenauigkeit
  • Mit Übertemperatursicherung
  • Flüssigkeitsgefüllter Fernfühler
  • T100R mit zusätzlicher Tauchhülse für Fühler
  • Auswechseln des Thermostats T100R ohne Entleeren der Anlage
Temp.-Messelement Flüssigkeit
Kapillarrohr 2 m
Schließmaß 11,5 mm
Sollwertbegrenzung Nein
Sollwertblockierung Nein
Farbe Weiß

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Temp.-Bereich
Fühlerelement
T100 R mit Tauchrohr

T100R-AA
10 ... 50 oC Fernfühler, Tauchhülse

T100R-AB
30 ... 70 oC Fernfühler, Tauchhülse

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Diebstahlsicherungsring weiß (RAL 9016) TA6900A001  
HZ-Adapter von M28 x 1,5 mit 9,5 mm Schließmaß auf M30 x 1,5 mit 11,5 mm Schließmaß TA1010HZ01  
DA-Adapter von Danfoss-Klemmanschluss RA auf M30 x 1,5 TA1010DA01  
Spezialschlüssel für die Montage von Thermostatreglern VA8210A001