Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermostatischer Wassermischer TM200

Thermostatischer Wassermischer TM200

Thermostatische Wassermischer dieses Typs dienen zur Regelung der Wassertemperatur: in Warmwasserbereitungsanlagen an zentraler Stelle ...

Produktbeschreibung

Thermostatische Wassermischer dieses Typs dienen zur Regelung der Wassertemperatur: in Warmwasserbereitungsanlagen an zentraler Stelle oder dezentral an der Entnahmestelle in Heizungsanlagen bei Fußbodenheizungen oder zur Begrenzung der Kesselrücklauftemperatur Bei Warmwasserbereitungsanlagen muss in der Zirkulationsleitung eine Kaltwasserbremse eingebaut werden, die verhindert, dass an den Zapfstellen Kaltwasser über die Zirkulationsleitung beigemischt wird. 

Technische Eigenschaften

Medien

Trinkwasser 

Max. Mediumstemp. 90 oC
Temp.-Bereich 30 ... 60 oC
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Zusatz-Beschreibung
  • Hochempfindlicher Thermostat mit guter Umspülung auch bei kleinen Durchflussmengen
  • Einfaches Verstellen der Solltemperatur
  • Verbrühschutz in Warmwasserbereitungsanlagen. Bei Unterbrechung der Kaltwasserversorgung wird der Heißwasserzulauf automatisch abgesperrt, vorausgesetzt, daß die Heißwassertemperatur 10 K höher ist als die eingestellte Mischwassertemperatur
  • Bei Unterbrechung der Heißwasserversorgung wird der Kaltwasserzulauf automatisch abgesperrt
  • Innenteile aus kalkabweisenden Werkstoffen
  • Varianten mit integrierten Rückflussverhinderern für Kalt- und Heißwasserzulauf verfügbar
  • Erfüllt die UBA-Vorschriften für Trinkwasser
Einbaulage horizontal oder vertikal
Max. Betriebsdruck 10 bar
Temperatur Regelgenauigkeit 4 K

Produkte

Artikel-Nr. Rohranschluss
Mit Gewindetülle, Anschlussgröße 3/4"

TM200-3/4A
Außengewinde

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Kaltwasserbremse KB191-3/4  

Ersatzeile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Regulierkegel komplett für Thermostatischer Wassermischer TM 200 TM200A-30/60