Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Standard Thermostatregler Thera-6

Standard Thermostatregler Thera-6

Bei den Thermostatreglern Thera-6 handelt es sich um selbsttätige Regler, die den Durchfluss von Warmwasser durch thermostatische Heizkörperventile regeln...

Produktbeschreibung

Bei den Thermostatreglern Thera-6 handelt es sich um selbsttätige Regler, die den Durchfluss von Warmwasser durch thermostatische Heizkörperventile regeln. Auf diese Weise wird die Raumtemperatur kontinuierlich auf den am Thermostatkopf gewählten Sollwert einreguliert.

Der Thera-6 ist ein kompakter Thermostatregler, mit schlankem Design, hoher Energieeffizienz und langer Haltbarkeit. Dadurch ist er die ideale Wahl für Anwendungen bei der Wohnraumbeheizung.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • Keymark-zertifiziert nach EN 215
  • TELL
Merkmale
  • Thermostatgewindeanschluss M30 x 1,5
  • Regelgenauigkeit der höchsten Kategorie gemäß EN215
  • Energie-Effizienzklasse I, zertifiziert nach TELL
  • Hochwertiger Flüssigkeitsfühler "Made in Germany" mit hoher Stellkraft und minimaler Hysterese
  • Kompakte Größe, passend für die meisten Installationen, auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Modernes, frisches Design
  • Geschlossener Verstellgriff für optimale Hygiene und einfache Reinigung
  • Griff aus farbechtem ASA-Kunststoff für ein dauerhaft gutes Erscheinungsbild
  • Frostschutzstellung (ist bei Versionen ...W0 die Stellung 0)
  • Bereichsbegrenzer einfach nachrüstbar
  • Diebstahlsicherungsring als Zubehör
  • Varianten mit Fernfühlern mit eine Kapillarrohrlänge von 2 m
  • Variante mit Hochhub zur Ermöglichung von höheren Durchflüssen und einer proportionalen Regelung mit kleinem p-Band
  • Honeywell Home Thermostatregler mit M30 x 1,5- Anschluss eignen sich für alle Thermostatventilkörper und Ventileinsätze mit M30 x 1,5 - Anschluss und 11,5 mm Schließmaß
  • Varianten mit RA Anschluss für Danfoss-Ventile
  • Varianten für Anschluss an Herz-Ventile
Temp.-Messelement Flüssigkeit
Schließmaß 11,5 mm
Sollwertbegrenzung Ja
Sollwertblockierung Ja
Farbe Weiß
Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr. EN215 zertifiziert
Thermostatanschluss
Temp.-Bereich
Fühlerelement
Kapillarrohr
Nullstellung
Zusatz-Beschreibung
Thera-6

T3019
M30 x 1,5 6 ... 28 oC intern -

T3019W0
M30 x 1,5 1 ... 28 oC intern

T301920
M30 x 1,5 6 ... 28 oC extern 2 m -

T301920W0
M30 x 1,5 1 ... 28 oC extern 2 m

T3019DA
- DA-Anschluss 6 ... 28 oC intern -

T3019DAW0
- DA-Anschluss 1 ... 28 oC intern

T3019HZ
- M28 x 1,5 6 ... 28 oC intern -

T3019HZW0
- M28 x 1,5 1 ... 28 oC intern

T3019HF
M30 x 1,5 7 ... 26 oC intern -

Sonderhub

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Spezialschlüssel für die Montage von Thermostatreglern VA8210A001  
Bereichsbegrenzer für Thera-6 und Thera-4 weiß (RAL9016) (VPE 20 Stück) TA3000C019  
Diebstahlsicherungsring weiß (RAL 9016) TA6900A001