Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermostatregler für Braukmann Ventile Thera-100

Thermostatregler für Braukmann Ventile Thera-100

Thermostatregler werden auf Thermostatventilkörper aufgeschraubt...

Produktbeschreibung

Thermostatregler werden auf Thermostatventilkörper aufgeschraubt. Die Kombination von Thermostatregler und Thermostatventilkörper regelt die Raumtemperatur, indem der Durchfluss von Heizwasser in den Heizflächen geregelt wird. Thermostatventile werden in den Vorlauf oder seltener in den Rücklauf von Heizkörpern in Warmwasser-Heizungsanlagen eingebaut. Thermostatregler dieses Typs entsprechen in Verbindung mit bestimmten Honeywell Home Thermostatventilkörpern dem Europäischen Standard EN215. Honeywell Home Thermostatregler mit M30x1,5-Anschluss eignen sich für alle Thermostatventilkörper und Ventileinsätze mit M30x1,5- Anschluss und 11,5mm Schließmaß.

Für Warmwasserheizungssysteme

  • mit Thermostatventilkörper oder
  • mit Kompaktheizkörpern mit Ventileinsatz

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • Entspricht in der Ausführung mit M30x1,5-Anschluss Euronorm DIN EN 215
EN215 zertifiziert Ja
Temp.-Bereich 1 ... 26 oC
Schließmaß 11,5 mm
Nullstellung Ja
Farbe Weiß
Zusatz-Beschreibung
  • Eingebautes Flüssigkeits- oder Dehnstoffelement oder Fernfühler mit Flüssigkeitselement
  • Erhältlich mit Übertemperatursicherung
  • Modernes, ergonomisches Design mit roten Sparknopf für optimale Einstellung
  • Kompakte Baugröße

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr. Produktbeschreibung
TELL "I" zertifiziert
Thermostatanschluss
Fühlerelement
Temp.-Messelement
Thera-100 mit eingebautem Fühler

T1002W0
M30 x 1,5 intern Paraffin

T1002B3W0
nur für Braukmann Ventile M30 x 1,5 intern Paraffin

T1002B4W0

nur für Braukmann Ventile

M40 x 1,5 intern Paraffin

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Spezialschlüssel für die Montage von Thermostatreglern VA8210A001  
DA-Adapter von Danfoss-Klemmanschluss RA auf M30 x 1,5 TA1010DA01  
HZ-Adapter von M28 x 1,5 mit 9,5 mm Schließmaß auf M30 x 1,5 mit 11,5 mm Schließmaß TA1010HZ01  
Diebstahlsicherungsring weiß (RAL 9016) TA6900A001