Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermostatregler mit exklusivem Design Thera-200

Thermostatregler mit exklusivem Design Thera-200

Die Kombination von Thermostatregler und Thermostatventilkörper regelt die Raumtemperatur...

Produktbeschreibung

Die Kombination von Thermostatregler und Thermostatventilkörper regelt die Raumtemperatur, indem der Durchfluss von Heizwasser in den Heizflächen geregelt wird. Thermostatventile werden in den Vorlauf oder seltener in den Rücklauf von Heizkörpern in Warmwasser-Heizungsanlagen eingebaut. Thermostatregler dieses Typs mit flüssigkeitsgefülltem Fühlerlement entsprechen in Verbindung mit bestimmten Thermostatventilkörpern dem Europäischen Standard EN215. Thermostatregler mit M30 x 1,5 Anschluss eignen sich für alle Thermostatventilkörper und Ventileinsätze mit M30 x 1,5 Anschluss und 11,5 mm Schließmaß.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • Entspricht in der Ausführung mit M30 x 1,5-Anschluss Euronorm DIN EN 215
EN215 zertifiziert Ja
TELL "I" zertifiziert Ja
Thermostatanschluss M30 x 1,5
Temp.-Bereich 6 ... 26 oC
Werkstoff
  • Handrad, Kappe und Sockel aus Kunststoff (schwarz oder weiß) oder metallbeschichtet (verchromt oder gebürstet)
  • Sockel, Halterung und Spindelbaugruppe aus Kunststoff
  • Fühlerelement gefüllt mit Flüssigkeit
  • Überwurfmutter aus Messing, vernickelt oder verchromt
Merkmale
  • Mit Flüssigkeitselement
  • Kompakt
  • Einfach zu reinigen
Fühlerelement intern
Temp.-Messelement Flüssigkeit
Schließmaß 11,5 mm
Nullstellung Nein

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Diebstahlschutz
Farbe
Thera-200 Design

T4021
- Weiß-Chrom

T4321
- Schwarz/Chrom

T4221
- Chrom-Chrom

T4111
- Gebürstet/Gebürstet

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
HZ-Adapter von M28 x 1,5 mit 9,5 mm Schließmaß auf M30 x 1,5 mit 11,5 mm Schließmaß TA1010HZ01  
DA-Adapter von Danfoss-Klemmanschluss RA auf M30 x 1,5 TA1010DA01