Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermostatregler in flexibler Behördenausführung Thera-2080FL

Thermostatregler in flexibler Behördenausführung Thera-2080FL

Thera-2080FL Thermostatregler, DIN EN 215 geprüft, mit Zertifikat. Entspricht den ehemaligen Anforderungen des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung TL 4520-014, Kl. 1...

Produktbeschreibung

Thera-2080FL Thermostatregler, DIN EN 215 geprüft, mit Zertifikat. Entspricht den ehemaligen Anforderungen des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung TL 4520-014, Kl. 1. Vom Amt für Zivilschutz für den Einsatz in Schutzräumen zugelassen. Geeignet für Thermostatventile von Honeywell Home (seit 1995), MNG, Heimeier sowie für Oventrop (seit 1999) und Ventilkompakt-Heizkörper mit MNG- oder Heimeier-Ventileinsatz. Mit eingebautem Fühler/Fernfühler, mit Flüssigkeitselement, Sollwertbereich ca. 6 °C bis 28 °C Fühlertemperatur bei Nenndurchfluss, nachträglich justierbar. Frostschutz, Blockierung, Begrenzung und Einengung des Sollwertbereiches. Mit und ohne Nullstellung. Optische Kontrolle der individuell gewählten Einstellung durch den Memory-Clip. Modell mit Nullstellung nicht voll absperrbar.

Für Warmwasser-Heizungsanlagen

  • auf Thermostatventilkörpern, oder
  • auf Ventileinsätzen von Ventil-Kompaktheizkörpern.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen

Entspricht in der Ausführung mit M30x1,5-Anschluss Euronorm DIN EN 215 CENCER Zulassung 

EN215 zertifiziert Ja
Thermostatanschluss M30 x 1,5
Merkmale
  • Robuste Ausführung für hohe Beanspruchung. Speziell für industrielle-, gewerbliche- und öffentliche Gebäude
  • Mit Flüssigkeitselement
  • Ausgestattet mit Memory Clip
Robuste Ausführung Ja
Temp.-Messelement Flüssigkeit
Schließmaß 11,5 mm
Sollwertbegrenzung Ja
Sollwertblockierung Ja
Farbe weiß nach RAL 9016

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Temp.-Bereich
Fühlerelement
Kapillarrohr
Nullstellung
Thera-2080FL mit eingebautem Fühler

T7001
6 ... 28 oC intern -

T7001W0
1 ... 28 oC intern

T7001B3
6 ... 21 oC intern -
Thera-2080FL mit Fernfühler

T700120
6 ... 28 oC extern 2 m -

T700120W0
1 ... 28 oC extern 2 m

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
DA-Adapter von Danfoss-Klemmanschluss RA auf M30 x 1,5 TA1010DA01  
HZ-Adapter von M28 x 1,5 mit 9,5 mm Schließmaß auf M30 x 1,5 mit 11,5 mm Schließmaß TA1010HZ01  
Diebstahl-Sicherungsring mit Innensechskant TA2080A001  
Spezialschlüssel für die Montage von Thermostatreglern VA8210A001