Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermostatregler mit externem Fühler für Luft und Wasser Thera-2080WL

Thermostatregler mit externem Fühler für Luft und Wasser Thera-2080WL

Thermostatregler dieses Typs sind Proportionalregler ohne Hilfsenergie für die temperaturabhängige Regelung von Lufterhitzern, Warmwasserbereitern, Wärmeaustauschern etc...

Produktbeschreibung

Thermostatregler dieses Typs sind Proportionalregler ohne Hilfsenergie für die temperaturabhängige Regelung von Lufterhitzern, Warmwasserbereitern, Wärmeaustauschern etc. 

Die Fühlerhülse wird direkt in das Medium eingetaucht. Alternativ ist eine Tauchhülse als Zubehör lieferbar. Thermostate dieses Typs sind geeignet für alle Honeywell Home Thermostatventilkörper und Ventileinsätze, Kombi QM mit 2,7 mm Hub und alle Thermostatventilkörper und Ventileinsätze anderer Hersteller mit M30 x 1,5 Anschluss und 11,5 mm Schließmaß. Für Warmwasser-Heizungsanlagen und Kesselanwendungen:

  • im Vorlauf von Lufterhitzern
  • als Mischer für Fusbodenheizungen
  • für Heiswasserkessel, Warmetauscher oder Schwimmbäder

Technische Eigenschaften

Thermostatanschluss M30 x 1,5
Temp.-Bereich 20 ... 70 oC
Merkmale
  • Fernfühler für Wasser und Luft
  • Ausgestattet mit Memory Clip
  • Ausgestattet mit Bereichsbegrenzern
Robuste Ausführung Ja
Fühlerelement extern für Wasser/Luft
Temp.-Messelement Flüssigkeit
Kapillarrohr 2 m
Schließmaß 11,5 mm
Nullstellung Nein
Sollwertbegrenzung Ja
Sollwertblockierung Ja
Farbe Weiß
Zusatz-Beschreibung Bei Einsatz des Thermostatreglers 2080 WL verdoppelt sich das in den technischen Datenblättern angegebene P-Band.

Produkte

Artikel-Nr.
Thera-2080WL mit Fernfühler für Wasser und Luft

T750120

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Diebstahl-Sicherungsring mit Innensechskant TA2080A001  
Tauchhülse aus Messing, R 1/2" TA2085A001  
Dichtungsgarnitur für Einbau ohne Tauchhülse, R 1/2" TA2085B001  
Spezialschlüssel für die Montage von Thermostatreglern VA8210A001  
DA-Adapter von Danfoss-Klemmanschluss RA auf M30 x 1,5 TA1010DA01  
HZ-Adapter von M28 x 1,5 mit 9,5 mm Schließmaß auf M30 x 1,5 mit 11,5 mm Schließmaß TA1010HZ01