Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermostatregler Thera-2

Thermostatregler Thera-2

Die Kombination von Thermostatregler und Thermostatventilkörper regelt die Raumtemperatur...

Produktbeschreibung

Die Kombination von Thermostatregler und Thermostatventilkörper regelt die Raumtemperatur, indem der Durchfluss von Heizwasser in den Heizflächen geregelt wird. Thermostatventile werden in den Vorlauf oder seltener in den Rücklauf von Heizkörpern in Warmwasser-Heizungsanlagen eingebaut. Thermostatregler dieses Typs mit flüssigkeitsgefülltem Fühlerlement entsprechen in Verbindung mit bestimmten Honeywell Home Thermostatventilkörpern dem Europäischen Standard EN 215. Thermostatregler mit M30 x 1,5 Anschluss eignen sich für alle Thermostatventilkörper und Ventileinsätze mit M30 x 1,5 Anschluss und 11,5 mm Schließmaß. Thermostatregler dieses Typs mit Danfoss-Anschluss (DA) eignen sich für alle Thermostatventilkörper und Ventileinsätze mit Danfoss RA-Klemmanschluss.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • Entspricht in der Ausführung mit M30 x 1,5 Anschluss Euronorm DIN EN 215 CENCER Zulassung
  • Energie-Effizienzklasse "I", zertifiziert nach TELL
EN215 zertifiziert Ja
TELL "I" zertifiziert Ja
Merkmale
  • Einfach zu handhabende Bereichsbegrenzer
Fühlerelement intern
Temp.-Messelement Flüssigkeit
Sollwertbegrenzung Ja
Sollwertblockierung Ja
Farbe Weiß

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Thermostatanschluss
Temp.-Bereich
Schließmaß
Nullstellung
Thera-2 mit M 30 x 1,5 Anschluss

T9001
M30 x 1,5 6 ... 28 oC 11,5 mm -

T9001W0
M30 x 1,5 1 ... 26 oC 11,5 mm
Thera-2 mit DA-Anschluss

T9001DA
DA-Anschluss 6 ... 28 oC -

T9001DAW0
DA-Anschluss 1 ... 26 oC

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Spezialschlüssel für die Montage von Thermostatreglern VA8210A001  
HZ-Adapter von M28 x 1,5 mit 9,5 mm Schließmaß auf M30 x 1,5 mit 11,5 mm Schließmaß TA1010HZ01  
DA-Adapter von Danfoss-Klemmanschluss RA auf M30 x 1,5 TA1010DA01  
Diebstahlsicherungsring weiß (RAL 9016) TA6900A001