Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermostatregler Thera-3, als Fernversteller

Thermostatregler Thera-3, als Fernversteller

Durch den Einsatz von Thermostatreglern in Heizungsanlagen wird die Raumtemperatur individuell geregelt und somit ...

Produktbeschreibung

Durch den Einsatz von Thermostatreglern in Heizungsanlagen wird die Raumtemperatur individuell geregelt und somit Energie gespart. Thermostatregler dieses Typs sind temperaturgesteuerte Proportionalregler. Sie bieten auf zweifache Weise einen erheblichen Spareffekt: Die Räume einer Wohnung können, je nach Nutzung, unterschiedlich temperiert werden. Darüber hinaus erfassen sie auftretende Fremdwärme, z.B. Sonneneinstrahlung, Wärmeabgabe von Personen, Geräten, Beleuchtungen etc. und schließen das Thermostatventil entsprechend. Der Thermostatregler mit Fernsteller eignet sich besonders für die Regelung von Unterflurkonvektoren, Kühldecken, verkleideten Heizkörpern und Fußbodenheizungen. Geeignet für

  • Honeywell Home Thermostatventilkörper und Ventileinsätze,
  • alle Thermostatventilkörper und Ventileinsätze anderer Hersteller mit M30 x 1,5 Anschluss und 11,5 mm Schließmaß.

Technische Eigenschaften

Thermostatanschluss M30 x 1,5
Temp.-Bereich 2 ... 28 oC
Merkmale
  • Erhältlich mit Flüssigkeitselement mit hervorragender Regelcharakteristik
  • Großflächige Rundum-Temperaturaufnahme
  • Blockierung, Begrenzung und Einengung des Sollwertbereichs möglich
Fühlerelement Fernfühler
Temp.-Messelement Flüssigkeit
Schließmaß 11,5 mm
Nullstellung Ja
Sollwertbegrenzung Ja
Sollwertblockierung Ja
Farbe Weiß

Produkte

Artikel-Nr. Kapillarrohr
Thermostatregler Thera-3 als Fernversteller

T950120W0
2 m

T950150W0
5 m

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
DA-Adapter von Danfoss-Klemmanschluss RA auf M30 x 1,5 TA1010DA01  
HZ-Adapter von M28 x 1,5 mit 9,5 mm Schließmaß auf M30 x 1,5 mit 11,5 mm Schließmaß TA1010HZ01