Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermostatregler mit klassischem Design Thera-3

Thermostatregler mit klassischem Design Thera-3

Die Kombination von Thermostatregler und Thermostatventilkörper regelt die Raumtemperatur...

Produktbeschreibung

Die Kombination von Thermostatregler und Thermostatventilkörper regelt die Raumtemperatur, indem der Durchfluss von Heizwasser in den Heizflächen geregelt wird. Thermostatventile werden in den Vorlauf oder seltener in den Rücklauf von Heizkörpern in Warmwasser-Heizungsanlagen eingebaut. Thermostatregler dieses Typs mit flüssigkeitsgefülltem Fühlerlement entsprechen in Verbindung mit bestimmten Thermostatventilkörpern dem Europäischen Standard EN215. Thermostatregler mit M30 x 1,5 Anschluss eignen sich für alle Thermostatventilkörper und Ventileinsätze mit M30 x 1,5 Anschluss und 11,5 mm Schließmaß.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • Entspricht in der Ausführung mit M30x1,5 Anschluss Euronorm DIN EN 215
  • Energie-Effizienzklasse "I", zertifiziert nach TELL
Temp.-Messelement Flüssigkeit
Schließmaß 11,5 mm
Sollwertbegrenzung Ja
Sollwertblockierung Ja
Farbe weiß nach RAL 9016

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. EN215 zertifiziert
TELL "I" zertifiziert
Thermostatanschluss
Temp.-Bereich
Fühlerelement
Kapillarrohr
Schließmaß
Nullstellung
Thera-3 mit M 30 x 1,5 Anschluss und eingebautem Fühler

T6001
M30 x 1,5 6 ... 28 oC intern 11,5 mm -

T6001C
M30 x 1,5 6 ... 28 oC intern 11,5 mm -

T6001W0
M30 x 1,5 1 ... 28 oC intern 11,5 mm

T6001W0C
M30 x 1,5 1 ... 28 oC intern 11,5 mm
Thera-3 mit M 30 x 1,5 Anschluss und Fernfühler

T600120
- M30 x 1,5 6 ... 28 oC extern 2 m 11,5 mm -

T600120W0
M30 x 1,5 1 ... 28 oC extern 2 m 11,5 mm
Thera-3-DA mit Danfoss-Anschluss RA und eingebautem Fühler

T6001DA
- - DA-Anschluss 6 ... 28 oC intern 11,5 mm -

T6001DAC
- - DA-Anschluss 6 ... 28 oC intern 11,5 mm -

T6001DAW0
- - DA-Anschluss 1 ... 28 oC intern 11,5 mm

T6001DAW0C
- - DA-Anschluss 1 ... 28 oC intern 11,5 mm

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Diebstahlsicherungsring weiß (RAL 9016) TA6900A001  
Spezialschlüssel für die Montage von Thermostatreglern VA8210A001  
DA-Adapter von Danfoss-Klemmanschluss RA auf M30 x 1,5 TA1010DA01  
HZ-Adapter von M28 x 1,5 mit 9,5 mm Schließmaß auf M30 x 1,5 mit 11,5 mm Schließmaß TA1010HZ01  
Die Thermostatregler Thera-3 in den Varianten (T6001C, T6001W0C, T6001DAC, T6001DAW0C) sind für Abdeckkappen mit individuellem Kundenlogo. Diese kundenspezifisch gedruckten Kappen (TA6000A.) können über unsere Vertriebsmitarbeiter bestellt werden TA6000A