Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermostatregler in Behördenausführung für höchste Beanspruchung Thera-Van

Thermostatregler in Behördenausführung für höchste Beanspruchung Thera-Van

Thermostate dieses Typs sind diebstahlsichere, robuste Ausführungen zum Einsatz in Nichtwohnbauten, z.B. öffentlichen Gebäuden, Ämtern...

Produktbeschreibung

Thermostate dieses Typs sind diebstahlsichere, robuste Ausführungen zum Einsatz in Nichtwohnbauten, z.B. öffentlichen Gebäuden, Ämtern, Schulen, Kasernen oder Krankenhäusern. Thermostatregler werden auf Thermostatventilkörper aufgeschraubt. Die Kombination von Thermostatregler und Thermostatventilkörper regelt die Raumtemperatur, indem der Durchfluss von Heizwasser in den Heizflächen geregelt wird. Thermostatventile werden in den Vorlauf oder seltener in den Rücklauf von Heizkörpern in Warmwasser- Heizungsanlagen eingebaut. Honeywell Home Thermostatregler mit M30 x 1,5- Anschluss eignen sich für alle Thermostatventilkörper und Ventileinsätze mit M30 x 1,5- Anschluss und 11,5 mm Schließmaß.

Technische Eigenschaften

Thermostatanschluss M30 x 1,5
Merkmale
  • Thermostat widersteht extremen Belastungen
  • Demontage nur mit Hilfe von Spezial-Werkzeugen möglich
  • Einstellung mit Merkziffern
  • Verstellung des fixierten Sollwerts nur mit Hilfe eines Werkzeugs (nur T100VM-101)
  • Feststellscheibe gegen unbefugtes Verstellen (nur T100VM-101)
  • Zuverlässiges Dehnstoffelement
Robuste Ausführung Ja
Fühlerelement intern
Temp.-Messelement Paraffin
Schließmaß 11,5 mm
Nullstellung Nein
Sollwertblockierung
Diebstahlschutz Ja
Farbe Weiß
Zusatz-Beschreibung

Demontage nur mit Hilfe der Abschraubvorrichtung WT100V möglich. Max. zulässige Biegebelastung 1000 N. Übertemperatursicherheit bis 50 °C.

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Temp.-Bereich
Sollwertbegrenzung
Geeignet für
Temperaturbereich mit Feststellscheibe fixiert

T100V-101
6 ... 26 oC

V100


T100VM-101
6 ... 26 oC

V2000

Temperaturbereich variabel

T100VM-241
6 ... 20 oC -

V2000

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Abschraubvorrichtung WT100V  
Abschraubsperre, 5 Stück, für T100VM-241 AS100VM  
Feststellscheibe, 5 Stück, für T100VM-101 FS100V