Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermostatventil FX, für niedrige Durchflussmengen

Thermostatventil FX, für niedrige Durchflussmengen

V2000FX ist eine Serie von Thermostatventilen speziell für Zweirohr-Heizungssysteme mit Pumpenbetrieb und geringen Durchflussmengen...

Produktbeschreibung

V2000FX ist eine Serie von Thermostatventilen speziell für Zweirohr-Heizungssysteme mit Pumpenbetrieb und geringen Durchflussmengen.

Das Ventil zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Regelcharakteristik aus und sorgt für optimalen Komfort und hohe Energieeffizienz. Die V2000FX Ventile arbeiten geräuscharm und sind in Durchgangs-, Eck-, Axial- und Winkel-Eck-Ausführung in DN10 und DN15 erhältlich.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen

Keymark-zertifiziert nach EN 215

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Thermostatanschluss M30 x 1,5
Stat. Druck PN10
Max. Diff.-Druck 1 bar
Kvs-Wert 0,285
Voreinstellbar ja
Merkmale
  • Thermostatgewindeanschluss M30 x 1,5
  • Standard-Abmessungen gemäß EN215, ergänzt mit einer umfassenden Palette an Varianten und Anschlussgewinden
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Doppelte-O-Ring Dichtung der Spindel für wartungsfreien Betrieb
  • Starke, nicht mediumberührte Rückstellfeder, die eine Langlebigkeit des Ventils gewährleistet
  • Durchfluss auf max. 130 % des Nenndurchflusses begrenzt, um ein Ungleichgewicht des hydraulischen Abgleichs beim Aufheizen eines heruntergekühlten Raums zu vermeiden
  • Durchflussmenge einfach mit Einstellschlüssel einstellbar (siehe Zubehör)
  • Die Ventile können mit der Schutzkappe abgesperrt werden
  • Die Ventile können mit folgenden Antrieben ausgestattet werden: Alle Heizköperthermostate mit M30 x 1,5 Anschlussgewinde, HR-Typen von Evohome- und Roomtronic- Stellantrieben, MT4-Stellantriebe, M4410E/K und M7410E5001 modulierende Stellantriebe
  • Der Ventileinsatz kann im laufenden Betrieb und ohne Entleeren der Anlage mit dem Montagegerät ausgetauscht werden (siehe Zubehör)
  • Ventilgehäuse und -einsatz passen zum AT-Concept. Dadurch ist die Kompatibilität von Gehäuse und Einsatz mit Thermostatventilen der Marken MNG, Honeywell und Honeywell Home seit 1974 gewährleistet.
Einbauort Vorlauf
Schließmaß 11,5 mm
Farbe der Schutzkappe rot
Hub 2,5 mm
Max. Mediumstemp. 120 oC

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. EN215 zertifiziert
Nennweite DN
Heizkörperanschluss
Anschlussgewinde
Ausführung
Ventilkörper mit Innengewinde am Ventileintritt und Gewindetülle am Ventilausgang

V2000EFX10
10 mm 3/8 inch 3/8 inch DIN Eck

V2000EFX15
15 mm 1/2 inch 1/2 inch DIN Eck

V2000DFX10
10 mm 3/8 inch 3/8 inch DIN Durchgang

V2000DFX15
15 mm 1/2 inch 1/2 inch DIN Durchgang

V2020EFX10
10 mm 3/8 inch 3/8 inch NF Eck

V2020EFX15
15 mm 1/2 inch 1/2 inch NF Eck

V2020DFX10
10 mm 3/8 inch 3/8 inch NF Durchgang

V2020DFX15
15 mm 1/2 inch 1/2 inch NF Durchgang

V2000AFX10
- 10 mm 3/8 inch 3/8 inch axial

V2000AFX15
- 15 mm 1/2 inch 1/2 inch axial

V2020LFX10
- 10 mm 3/8 inch 3/8 inch Winkel-Eck links

V2020LFX15
- 15 mm 1/2 inch 1/2 inch Winkel-Eck links

V2020RFX10
- 10 mm 3/8 inch 3/8 inch Winkel-Eck rechts

V2020RFX15
- 15 mm 1/2 inch 1/2 inch Winkel-Eck rechts

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Voreinstellschlüssel, Metall, für alle Ventile vom Typ PI, SX, FX und LX VA8201PI04  
Voreinstellschlüssel, Kunststoff, für alle Ventile vom Typ PI, SX, FX und LX und Verafix Rücklaufverschraubungen VA8201TRV01  
Montagegerät zum Austausch des Ventileinsatzes für alle V2000 Typen: SX, FX, LX, BB, UB und für ältere Typen: Kx, SL, SLGB, Mira VA8200A001  
Druckkappe zum Absperren von Ventilen am Heizkörperauslass für Ventile DN10 (3/8") VA2202A010  
Druckkappe zum Absperren von Ventilen am Heizkörperauslass für Ventile DN15 (1/2") VA2202A015  
Dichtring für Ventil DN10 VA5090A010  
Dichtring für Ventil DN15 VA5090A015  
Tülle, normale Länge, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt für DN10 Ventile (3/8") VA5201A010  
Tülle, normale Länge, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, für Ventile DN15 (1/2") VA5201A015  
Verlängerte Tülle, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt 3/8" x 70 mm (für DN10) Gewinde ca. 50 mm VA5204B010  
Verlängerte Tülle, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, 1/2" x 76 mm (für DN15) Gewinde ca. 65 mm VA5204B015  
Reduzierstück, 1" Rohr auf 1/2" Ventil VA6290A260  
Reduzierstück, 1 1/4" Rohr auf 1/2" Ventil VA6290A280  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 10 mm, 3/8" FIG3/8CS10  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, 3/8" FIG3/8CS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 10 mm, 1/2" FIG1/2CS10  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, 1/2" FIG1/2CS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 14 mm, 1/2" FIG1/2CS14  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, 1/2" FIG1/2CS15  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 16 mm, 1/2" FIG1/2CS16  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, mit Stützhülse, 3/8" FIG3/8CSS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 14 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS14  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS15  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 16 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS16  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Gewindetülle, Messing vernickelt, für Ventile DN10 VA5200B010  
Gewindetülle, Messing vernickelt, für Ventile DN 15 VA5200B015  
Überwurfmutter, Messing vernickelt, für Ventile DN 10 VA5000B010  
Überwurfmutter, Messing vernickelt, für Ventile DN 15 VA5000B015  
Ventileinsatz Typ FX VS1200FX01