Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermostatventil H für hohe Durchflüsse

Thermostatventil H für hohe Durchflüsse

Die Thermostatventile V2050 werden typischerweise in den Vorlauf von Heizkörpern, Gebläsekonvektoren...

Produktbeschreibung

Die Thermostatventile V2050 werden typischerweise in den Vorlauf von Heizkörpern, Gebläsekonvektoren oder anderen Wärmeaustauschern installiert.

Sie regeln den Durchfluss des Heiz- oder Kühlmediums in Verbindung mit einem Thermostatkopf oder mit einem thermoelektrischen oder motorischen Stellantrieb. Aufgrund der hohen Durchflussmengen eignen sich die V2050 Ventile für die Regelung des Durchflusses durch große Heizkörper, Gebläsekonvektoren, Wärmeaustauscher oder in 1-Rohr-Anlagen. Der Ventilkegel kann während des Betriebs ohne Entleerung der Anlage mit Hilfe des Montagegeräts ausgetauscht werden (siehe Zubehör). Folgende Stellantriebe passen auf die Thermostatventile V2050:

  • Thermostatköpfe mit Anschluss M30 x 1,5
  • MT4 und M5410 2-Punkt-Stellantriebe
  • Modulierender Stellantrieb M7410E
  • Heizkörperregler HR90/HR92

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Thermostatanschluss M30 x 1,5
Stat. Druck PN16
Max. Diff.-Druck 1 bar
Mediumstemp. -10 ... 130 oC
Werkstoff
  • Ventilgehäuse, Überwurfmutter und Tülle aus Messing, vernickelt
  • Ventileinsatz aus Messing, mit O-Ringen und Sitzdichtung aus EPDM
  • Spindel aus rostfreiem Stahl
  • Schutzkappe aus weißem Kunststoff PP GF10
Merkmale
  • Für Heizungs- und Kühlanlagen mit hoher Durchflussmenge
  • Geräuschloser Betrieb
  • Thermostatgewindeanschluss M30 x 1,5
  • Standardbaumaße nach EN215 D
  • 4,0 mm Hub für modulierende Stellantriebe
  • Doppelte O-Ring-Dichtung mit Fettkammer für eine längere Lebensdauer
  • Ventilöffnungsfeder ist außerhalb des Wasserwegs
  • Austausch des Ventileinsatzes während des Betriebs ohne Entleerung der Anlage
Schließmaß 11,5 mm
Farbe der Schutzkappe weiß
Hub 4 mm

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussgewinde
Kvs-Wert
Ausführung
Eck- und Durchgangsventil mit Innengewinde

V2050EH015A
15 mm 1/2 inch 6 Eck

V2050EH020A
20 mm 3/4 inch 7 Eck

V2050DH015A
15 mm 1/2 inch 4 Durchgang

V2050DH020A
20 mm 3/4 inch 5 Durchgang

V2050DH025A
25 mm 1 inch 6 Durchgang
Axialventil mit Innengewinde

V2050AH015A
15 mm 1/2 inch 3,5 axial

V2050AH020A
20 mm 3/4 inch 4 axial

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 10 mm, 1/2" FIG1/2CS10  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, 1/2" FIG1/2CS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 14 mm, 1/2" FIG1/2CS14  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, 1/2" FIG1/2CS15  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, 1/2" (10 Stück) FIG1/2CS15-10  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 16 mm, 1/2" FIG1/2CS16  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 22 mm, 3/4" FIG3/4CS22  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 14 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS14  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS15  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 16 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS16  
Anschlussverschraubung für PEX- und Mehrschichtverbundrohre 16 x 2 mm, 1/2" FIG1/2M16X2  
Reduzierstück, 1" Rohr auf 1/2" Ventil VA6290A260  
Reduzierstück, 1 1/4" Rohr auf 1/2" Ventil VA6290A280  
Reduzierstück, 1" Rohr auf 3/4" Ventil VA6290A285  
Reduzierstück, 1 1/4" Rohr auf 3/4" Ventil VA6290A305  
Tülle, normale Länge, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, für Ventile DN15 (1/2") VA5201A015  
Verlängerte Tülle, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, 1/2" x 76 mm (für DN15) Gewinde ca. 65 mm VA5204B015  
Verlängerte Tülle, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, 3/4" x 70 mm (für DN20) Gewinde ca. 60 mm VA5204B020  
Handreguliervorrichtung voreinstellbar, mit integrierter Verriegelung (10 Stück) H100-1/2A  
Druckkappe zum Absperren von Ventilen am Heizkörperauslass für Ventile DN15 (1/2") VA2202A015  
Montagegerät zum Austausch des Ventileinsatzes ohne Entleeren der Anlage. Für alle H- und PI-Typen. VA8200A003  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Gewindetülle, Messing vernickelt, für Ventile DN 15 VA5200B015  
Gewindetülle, Messing vernickelt, für Ventile DN 20 VA5200B020  
Überwurfmutter, Messing vernickelt, für Ventile DN 15 VA5000B015  
Überwurfmutter, Messing vernickelt, für Ventile DN 20 VA5000B020  
Ventileinsatz Typ H VS1200HA01