Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Thermostatventil LX, für große Durchflussmengen

Thermostatventil LX, für große Durchflussmengen

V2000LX ist eine Serie von Thermostatventilen mit stufenloser Voreinstellung.

Produktbeschreibung

V2000LX ist eine Serie von Thermostatventilen mit stufenloser Voreinstellung.

Diese werden zum Abgleich von Zweirohr-Heizungs- und Kühlsystemen mit Pumpenbetrieb und hohen Anforderungen an den Durchfluss eingesetzt. Mit der Ventilserie V2000LX wird der Durchfluss der Standardventile SX im 2K p-Band noch mal deutlich erhöht. Die V2000LX sind in Durchgangs- und Eck-Ausführung in DN15 und DN20 erhältlich.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen

Keymark-zertifiziert nach EN 215

EN215 zertifiziert Ja
Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Thermostatanschluss M30 x 1,5
Stat. Druck PN10
Max. Diff.-Druck 1 bar
Kvs-Wert 1,08
Voreinstellbar ja
Merkmale
  • Thermostatgewindeanschluss M30 x 1,5
  • Standard-Abmessungen gemäß EN 215
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Doppelte-O-Ring Dichtung der Spindel für wartungsfreien Betrieb
  • Starke, nicht mediumberührte Rückstellfeder, die eine Langlebigkeit des Ventils gewährleistet
  • Durchflussmenge einfach mit Gabelschlüssel SW 7 oder einem speziellen Einstellschlüssel einstellbar (siehe Zubehör)
  • Nenndurchfluss bis zu 320 l/h mit 2K p-Band bei Verwendung des Hochhub-Thermostatkopfes
  • Die Ventile können mit der Schutzkappe abgesperrt werden
  • Die Ventile können mit folgenden Antrieben ausgestattet werden: Alle Heizköperthermostate mit M30 x 1,5 Anschlussgewinde, HR-Typen von Evohome- und Roomtronic- Stellantrieben, MT4-Stellantriebe, M5410 2-Punkt-Stellantriebe, M4410E/K und M7410E5001 modulierende Stellantriebe
  • Der Ventileinsatz kann im laufenden Betrieb und ohne Entleeren der Anlage mit dem Montagegerät ausgetauscht werden (siehe Zubehör)
  • Ventilgehäuse und -einsatz passen zum AT-Concept. Dadurch ist die Kompatibilität von Gehäuse und Einsatz mit Thermostatventilen der Marken MNG, Honeywell und Honeywell Home seit 1974 gewährleistet.
Einbauort Vorlauf
Schließmaß 11,5 mm
Farbe der Schutzkappe grün
Hub 2,5 mm
Max. Mediumstemp. 120 oC

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Heizkörperanschluss
Anschlussgewinde
Ausführung
Ventilkörper mit Innengewinde am Ventileintritt und Gewindetülle am Ventilausgang

V2000ELX15
15 mm 1/2 inch 1/2 inch DIN Eck

V2020ELX20
20 mm 3/4 inch 3/4 inch NF Eck

V2000DLX15
15 mm 1/2 inch 1/2 inch DIN Durchgang

V2020DLX20
20 mm 3/4 inch 3/4 inch NF Durchgang

V2020ELX15
15 mm 1/2 inch 1/2 inch NF Eck

V2020DLX15
15 mm 1/2 inch 1/2 inch NF Durchgang

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Voreinstellschlüssel, Metall, für alle Ventile vom Typ PI, SX, FX und LX VA8201PI04  
Voreinstellschlüssel, Kunststoff, für alle Ventile vom Typ PI, SX, FX und LX und Verafix Rücklaufverschraubungen VA8201TRV01  
Montagegerät zum Austausch des Ventileinsatzes für alle V2000 Typen: SX, FX, LX, BB, UB und für ältere Typen: Kx, SL, SLGB, Mira VA8200A001  
Druckkappe zum Absperren von Ventilen am Heizkörperauslass für Ventile DN15 (1/2") VA2202A015  
Dichtring für Ventil DN15 VA5090A015  
Tülle, normale Länge, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, für Ventile DN15 (1/2") VA5201A015  
Verlängerte Tülle, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, 1/2" x 76 mm (für DN15) Gewinde ca. 65 mm VA5204B015  
Verlängerte Tülle, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, 3/4" x 70 mm (für DN20) Gewinde ca. 60 mm VA5204B020  
Reduzierstück, 1" Rohr auf 1/2" Ventil VA6290A260  
Reduzierstück, 1 1/4" Rohr auf 1/2" Ventil VA6290A280  
Reduzierstück, 1" Rohr auf 3/4" Ventil VA6290A285  
Reduzierstück, 1 1/4" Rohr auf 3/4" Ventil VA6290A305  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 10 mm, 1/2" FIG1/2CS10  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, 1/2" FIG1/2CS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 14 mm, 1/2" FIG1/2CS14  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, 1/2" FIG1/2CS15  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 16 mm, 1/2" FIG1/2CS16  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 22 mm, 3/4" FIG3/4CS22  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 14 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS14  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS15  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 16 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS16  
Anschlussverschraubung für PEX- und Mehrschichtverbundrohre 16 x 2 mm, 1/2" FIG1/2M16X2  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Gewindetülle, Messing vernickelt, für Ventile DN 15 VA5200B015  
Gewindetülle, Messing vernickelt, für Ventile DN 20 VA5200B020  
Überwurfmutter, Messing vernickelt, für Ventile DN 15 VA5000B015  
Überwurfmutter, Messing vernickelt, für Ventile DN 20 VA5000B020  
Ventileinsatz Typ LX VS1200LX01