Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Standard-Thermostatventil V2000SX

Standard-Thermostatventil V2000SX

V2000SX ist eine Serie von Thermostatventilen, die über einen weiten Bereich für die Voreinstellung von Durchflüssen zum Abgleich von Heizungssystemen verfügen....

Produktbeschreibung

V2000SX ist eine Serie von Thermostatventilen, die über einen weiten Bereich für die Voreinstellung von Durchflüssen zum Abgleich von Heizungssystemen verfügen.

Dadurch kann das V2000SX geradezu als Universalventil bei Zweirohr-Heizungs- und Kühlsystemen mit Pumpenbetrieb eingesetzt werden. Die V2000SX Ventile arbeiten sowohl in der Standard-Durchflussrichtung als auch in der umgekehrten Durchflussrichtung geräuscharm. Es wird empfohlen, sie vorzugsweise an den Vorlauf des Heizkörpers anzuschließen. Alternativ können die Ventile auch am Rücklauf des Heizkörpers eingebaut werden. Die V2000SX-Serie deckt ein breites Spektrum an Abmessungen, Varianten und Anschlüssen ab und bietet damit eine Lösung für annähernd alle Einbausituationen bei Neubau-, Renovierungs- und Nachrüstungsprojekten.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen

Keymark-zertifiziert nach EN 215

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Thermostatanschluss M30 x 1,5
Stat. Druck PN10
Max. Diff.-Druck 1 bar
Kvs-Wert 0,7
Voreinstellbar ja
Merkmale
  • Thermostatgewindeanschluss M30 x 1,5
  • Standard-Abmessungen gemäß EN215, ergänzt mit einer umfassenden Palette an Varianten und Anschlussgewinden
  • Geräuscharmer Betrieb, auch bei umgekehrter Durchflussrichtung
  • Doppelte-O-Ring Dichtung der Spindel für wartungsfreien Betrieb
  • Starke, nicht mediumberührte Rückstellfeder, die eine Langlebigkeit des Ventils gewährleistet
  • Weiter Durchflussbereich
  • Durchfluss auf max. 130 % des Nenndurchflusses begrenzt, um ein Ungleichgewicht des hydraulischen Abgleichs beim Aufheizen eines heruntergekühlten Raums zu vermeiden
  • Erhöhte Durchflüsse mit Hochhub-Thermostatkopf T3019HF
  • Die Ventile können mit der Schutzkappe abgesperrt werden
  • Die Ventile können mit folgenden Antrieben ausgestattet werden: Alle Heizköperthermostate mit M30 x 1,5 Anschlussgewinde, HR-Typen von Evohome- und Roomtronic-Stellantrieben, MT4-Stellantriebe, M4410E/K und M7410E5001 modulierende Stellantriebe
  • Der Ventileinsatz kann im laufenden Betrieb und ohne Entleeren der Anlage mit dem Montagegerät ausgetauscht werden (siehe Zubehör)
  • Ventilgehäuse und -einsatz passen zum AT-Concept. Dadurch ist die Kompatibilität von Gehäuse und Einsatz mit Thermostatventilen der Marken MNG, Honeywell und Honeywell Home seit 1974 gewährleistet.
Einbauort Vorlauf o. Rücklauf
Schließmaß 11,5 mm
Farbe der Schutzkappe beige
Hub 2,5 mm
Zusatz-Beschreibung
  • Nenndurchfluss 20-170 l/h mit Standard-Kopf
Max. Mediumstemp. 130 oC

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. EN215 zertifiziert
Nennweite DN
Rohranschluss
Heizkörperanschluss
Anschlussgewinde
Ausführung
Ventilkörper mit Innengewinde am Ventileintritt und Gewindetülle am Ventilausgang

V2000ESX10
10 mm Innengewinde 3/8 inch 3/8 inch DIN Eck

V2000ESX15
15 mm Innengewinde 1/2 inch 1/2 inch DIN Eck

V2000ESX20
20 mm Innengewinde 3/4 inch 3/4 inch DIN Eck

V2000DSX10
10 mm Innengewinde 3/8 inch 3/8 inch DIN Durchgang

V2000DSX15
15 mm Innengewinde 1/2 inch 1/2 inch DIN Durchgang

V2000DSX20
20 mm Innengewinde 3/4 inch 3/4 inch DIN Durchgang

V2000BSX15
- 15 mm Innengewinde 1/2 inch 1/2 inch Durchgang mit Bogentülle

V2000ASX10
- 10 mm Innengewinde 3/8 inch 3/8 inch axial

V2000ASX15
- 15 mm Innengewinde 1/2 inch 1/2 inch axial

V2020ESX10
10 mm Innengewinde 3/8 inch 3/8 inch NF Eck

V2020ESX15
15 mm Innengewinde 1/2 inch 1/2 inch NF Eck

V2020ESX20
20 mm Innengewinde 3/4 inch 3/4 inch NF Eck

V2020DSX10
10 mm Innengewinde 3/8 inch 3/8 inch NF Durchgang

V2020DSX15
15 mm Innengewinde 1/2 inch 1/2 inch NF Durchgang

V2020DSX20
20 mm Innengewinde 3/4 inch 3/4 inch NF Durchgang

V2020LSX10
- 10 mm Innengewinde 3/8 inch 3/8 inch Winkel-Eck links

V2020LSX15
- 15 mm Innengewinde 1/2 inch 1/2 inch Winkel-Eck links

V2020RSX10
- 10 mm Innengewinde 3/8 inch 3/8 inch Winkel-Eck rechts

V2020RSX15
- 15 mm Innengewinde 1/2 inch 1/2 inch Winkel-Eck rechts
Ventilkörper mit beidseits Außengewinde und Gewindetülle am Ventilausgang

V2026ESX15
- 15 mm Außengewinde 1/2 inch 3/4 inch Eck

V2026DSX15
- 15 mm Außengewinde 1/2 inch 3/4 inch Durchgang
Ventilkörper mit Innengewinde am Ventileintritt und weichdichtender Gewindetülle am Ventilausgang

V2030ESX10
10 mm Innengewinde 3/8 inch 3/8 inch DIN Eck

V2030ESX15
15 mm Innengewinde 1/2 inch 1/2 inch DIN Eck

V2030DSX10
10 mm Innengewinde 3/8 inch 3/8 inch DIN Durchgang

V2030DSX15
15 mm Innengewinde 1/2 inch 1/2 inch DIN Durchgang

V2030ASX10
- 10 mm Innengewinde 3/8 inch 3/8 inch axial

V2030ASX15
- 15 mm Innengewinde 1/2 inch 1/2 inch axial

V2030LSX15
- 15 mm Innengewinde 1/2 inch 1/2 inch Winkel-Eck links

V2030RSX15
- 15 mm Innengewinde 1/2 inch 1/2 inch Winkel-Eck rechts

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Voreinstellschlüssel, Metall, für alle Ventile vom Typ PI, SX, FX und LX VA8201PI04  
Montagegerät zum Austausch des Ventileinsatzes für alle V2000 Typen: SX, FX, LX, BB, UB und für ältere Typen: Kx, SL, SLGB, Mira VA8200A001  
Druckkappe zum Absperren von Ventilen am Heizkörperauslass für Ventile DN10 (3/8") VA2202A010  
Druckkappe zum Absperren von Ventilen am Heizkörperauslass für Ventile DN15 (1/2") VA2202A015  
Dichtring für Ventil DN10 VA5090A010  
Dichtring für Ventil DN15 VA5090A015  
Tülle, normale Länge, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt für DN10 Ventile (3/8") VA5201A010  
Tülle, normale Länge, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, für Ventile DN15 (1/2") VA5201A015  
Verlängerte Tülle, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt 3/8" x 70 mm (für DN10) Gewinde ca. 50 mm VA5204B010  
Verlängerte Tülle, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, 1/2" x 76 mm (für DN15) Gewinde ca. 65 mm VA5204B015  
Verlängerte Tülle, mit Gewinde bis zum Bund, vernickelt, 3/4" x 70 mm (für DN20) Gewinde ca. 60 mm VA5204B020  
Bogentülle, Messing-Kokillenguss, 1/2" VA5219C015  
Reduzierstück, 1" Rohr auf 1/2" Ventil VA6290A260  
Reduzierstück, 1 1/4" Rohr auf 1/2" Ventil VA6290A280  
Reduzierstück, 1" Rohr auf 3/4" Ventil VA6290A285  
Reduzierstück, 1 1/4" Rohr auf 3/4" Ventil VA6290A305  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 10 mm, 3/8" FIG3/8CS10  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, 3/8" FIG3/8CS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 10 mm, 1/2" FIG1/2CS10  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, 1/2" FIG1/2CS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 14 mm, 1/2" FIG1/2CS14  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, 1/2" FIG1/2CS15  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 16 mm, 1/2" FIG1/2CS16  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 22 mm, 3/4" FIG3/4CS22  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, mit Stützhülse, 3/8" FIG3/8CSS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 12 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 14 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS14  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 15 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS15  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 16 mm, mit Stützhülse, 1/2" FIG1/2CSS16  
Anschlussverschraubung für PEX- und Mehrschichtverbundrohre 16 x 2 mm, 1/2" FIG1/2M16X2  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre 10 mm, einteilige Verschraubung mit stahlverstärktem elastischen Ring, 3/4" FEG3/4CS10  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre 12 mm, einteilige Verschraubung mit stahlverstärktem elastischen Ring, 3/4" FEG3/4CS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre 14 mm, einteilige Verschraubung mit stahlverstärktem elastischen Ring, 3/4" FEG3/4CS14  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre 15 mm, einteilige Verschraubung mit stahlverstärktem elastischen Ring, 3/4" FEG3/4CS15  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre 16 mm, einteilige Verschraubung mit stahlverstärktem elastischen Ring, 3/4" FEG3/4CS16  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre 18 mm, einteilige Verschraubung mit stahlverstärktem elastischen Ring, 3/4" FEG3/4CS18  
Anschlussverschraubung für PEX/PER-Rohr 12x1.1 mm, 3/4" Euroconus FEG3/4P12X1.1  
Anschlussverschraubung für PEX/PER-Rohr 16x1.5 mm, 3/4" Euroconus FEG3/4P16X1.5  
Anschlussverschraubung für PEX- und Mehrschichtverbundrohre 14x2 mm, für Ventile mit Außengewinde G3/4 FEG3/4PM14X2  
Anschlussverschraubung für PEX- und Mehrschichtverbundrohre 16x2 mm, für Ventile mit Außengewinde G3/4 FEG3/4PM16X2  
Anschlussverschraubung für PEX- und Mehrschichtverbundrohre 16x2.2 mm, für Ventile mit Außengewinde G3/4 FEG3/4PM16X2.2  
Anschlussverschraubung für PEX- und Mehrschichtverbundrohre 17x2 mm, für Ventile mit Außengewinde G3/4 FEG3/4PM17X2  
Anschlussverschraubung für PEX- und Mehrschichtverbundrohre 18x2 mm, für Ventile mit Außengewinde G3/4 FEG3/4PM18X2  
Anschlussverschraubung für PEX- und Mehrschichtverbundrohre 20x2 mm, für Ventile mit Außengewinde G3/4 FEG3/4PM20X2  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Gewindetülle, Messing vernickelt, für Ventile DN10 VA5200B010  
Gewindetülle, Messing vernickelt, für Ventile DN 15 VA5200B015  
Gewindetülle, Messing vernickelt, für Ventile DN 20 VA5200B020  
Überwurfmutter, Messing vernickelt, für Ventile DN 10 VA5000B010  
Überwurfmutter, Messing vernickelt, für Ventile DN 15 VA5000B015  
Überwurfmutter, Messing vernickelt, für Ventile DN 20 VA5000B020  
Weichdichtende Gewindetülle mit Mutter 3/8", DN10, Mutter mit G 5/8" Innengewinde VA5536A010  
Weichdichtende Gewindetülle mit Mutter 1/2", DN15, Mutter mit G 3/4" Innengewinde VA5536A015