Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Verschraubungen FE, für Kupfer-, PEX- und Mehrschichtverbundrohre - Designausführung

Verschraubungen FE, für Kupfer-, PEX- und Mehrschichtverbundrohre - Designausführung

Produktbeschreibung

  • Für Heizungsanlagen
  • Für Design-Heizkörperventile mit M24x19 Außengewinde

Produkte

Artikel-Nr. Produktbeschreibung
Für Kupferrohre

FEM24C12
M24x19 - 12 mm (für 12 mm Kupferrohr), 1 Stück

FEM24C14
M24x19 - 14 mm (für 14 mm Kupferrohr), 1 Stück

FEM24C15
M24x19 - 15 mm (für 15 mm Kupferrohr), 1 Stück

FEM24C16
M24x19 - 16 mm (für 16 mm Kupferrohr), 1 Stück
Für PEX-Rohre

FEM24P12X1.1
M24x19 - 12x1,1 mm (für 12x1,1 mm PEX-Rohr), 1 Stück

FEM24P14X2
M24x19 - 14x2 mm (für 14x2 mm PEX -Rohr), 1 Stück

FEM24P16X2
M24x19 - 16x2 mm (für 16x2 mm PEX-Rohr), 1 Stück

FEM24P18X2
M24x19 - 18x2 mm (für 18x2 mm PEXRohr), 1 Stück
Für Mehrschichtverbundrohre

FEM24M14X2
M24x19 - 14x2 mm (für 14x2 mm Mehrschichtverbundrohr), 1 Stück

FEM24M16X2
M24x19 - 16x2 mm (für 16x2 mm Mehrschichtverbundrohr), 1 Stück

FEM24M18X2
M24x19 - 18x2 mm (für 18x2 mm Mehrschichtverbundrohr), 1 Stück

FEM24M20X2
M24x19 - 20x2 mm (für 20x2 mm Mehrschichtverbundrohr), 1 Stück