Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Voreinstellbare Verschraubung Verafix-VK, für Einrohr- und Zweirohr-Anlagen

Voreinstellbare Verschraubung Verafix-VK, für Einrohr- und Zweirohr-Anlagen

Die Verschraubung dieses Typs ist eine voreinstellbare Absperrverschraubung für Kompaktheizkörper mit einem Mittenabstand von 50 mm...

Produktbeschreibung

Die Verschraubung dieses Typs ist eine voreinstellbare Absperrverschraubung für Kompaktheizkörper mit einem Mittenabstand von 50 mm.

Sie wird zur Voreinstellung und Absperrung von einzelnen Heizkörpern mit integrierten Ventilgarnituren in Zweirohr- und Einrohr-Anlagen eingesetzt. Mit Hilfe des Entleeradapters können einzelne Heizkörper während des Betriebs der Anlage entleert oder gefüllt werden (siehe Zubehör).

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Nennweite DN 15 mm
Rohranschluss Außengewinde
Anschlussgewinde 3/4 inch
Stat. Druck PN10
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. -10 ... 130 oC
Kvs-Wert 1,5
Werkstoff

Ventilgehäuse aus Press-Messing, matt vernickelt,Ventil-Oberteil aus Messing, O-Ringe aus EPDM oder NBR, Anschlüsse aus Messing, Überwurfmutter aus Messing, vernickelt, Schutzkappen aus Messing, vernickelt, mit NBR-Dichtringen

Befüllen/Entleeren Ja
Zusatz-Beschreibung

Bitte beachten:

  • kvs-Werte für Einrohrsysteme beziehen sich auf 50% Heizkörperanteil und Ventileinsatz mit kv = 0,87
  • Geeignete Verschraubungen siehe "Anschlussverschraubungen für Heizkörperarmaturen".

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Heizkörperanschluss
Ausführung
Verafix-VK für Einrohr- und Zweirohr-Anlagen

V2461EX20
G3/4A inch Eck

V2461EY15
G1/2 inch Eck

V2461DX20
G3/4A inch Durchgang

V2461DY15
G1/2 inch Durchgang

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Entleerungs-Adapter für alle Verafix-VK nach März 2000 VA3300B001