Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Voreinstellbare Verschraubung Verafix-VKE, für Kompaktheizkörper

Voreinstellbare Verschraubung Verafix-VKE, für Kompaktheizkörper

Verafix-VKE ist eine Absperrverschraubung für Kompaktheizkörper mit einem Mittenabstand von 50 mm...

Produktbeschreibung

Verafix-VKE ist eine Absperrverschraubung für Kompaktheizkörper mit einem Mittenabstand von 50 mm. Sie wird zur Absperrung von einzelnen Heizkörpern mit integrierten Ventilgarnituren in Zweirohr-Anlagen eingesetzt. Diese Absperrverschraubung ist geeignet für Heißwasser-Heizungsanlagen.

Diese Absperrverschraubung ist geeignet für Heißwasser-Heizungsanlagen.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser
Nennweite DN 15 mm
Anschlussgewinde 3/4 inch
Stat. Druck PN10
Mediumstemp. 2 ... 120 oC
Werkstoff

Ventilgehäuse aus Press-Messing, Kugelventileinsatz aus Messing, O-Ringe aus EPDM, Heizkörperanschlüsse aus Messing, Sitzdichtung aus PTFE, EPDM-Dichtungen

Einbauort Vorlauf u. Rücklauf
Einstellbegr. Ja
Achsabstand 50 mm

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Rohranschluss
Heizkörperanschluss
Kvs-Wert
Ausführung
Verafix-VKE für Kompaktheizkörper

V2495EX020A
Außengewinde G3/4A inch 1,8 Eck

V2495EY015A
Innengewinde G1/2 inch 1,8 Eck

V2495DX020
Außengewinde G3/4A inch 3,5 Durchgang

V2495DY015
Innengewinde G1/2 inch 3,5 Durchgang

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre 10 mm, einteilige Verschraubung mit stahlverstärktem elastischen Ring, 3/4" FEG3/4CS10  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre 12 mm, einteilige Verschraubung mit stahlverstärktem elastischen Ring, 3/4" FEG3/4CS12  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre 14 mm, einteilige Verschraubung mit stahlverstärktem elastischen Ring, 3/4" FEG3/4CS14  
FEG3/4CS14-10  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre 15 mm, einteilige Verschraubung mit stahlverstärktem elastischen Ring, 3/4" FEG3/4CS15  
FEG3/4CS15-10  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre 16 mm, einteilige Verschraubung mit stahlverstärktem elastischen Ring, 3/4" FEG3/4CS16  
Anschlussverschraubung für Kupfer- und Präzisionsstahlrohre 18 mm, einteilige Verschraubung mit stahlverstärktem elastischen Ring, 3/4" FEG3/4CS18  
Anschlussverschraubung für PEX- und Mehrschichtverbundrohre 14x2 mm, für Ventile mit Außengewinde G3/4 FEG3/4PM14X2  
Anschlussverschraubung für PEX/PER-Rohr 12x1.1 mm, 3/4" Euroconus FEG3/4P12X1.1  
Anschlussverschraubung für PEX/PER-Rohr 16x1.5 mm, 3/4" Euroconus FEG3/4P16X1.5