Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Voreinstellbarer Durchflussregler Kombi-VX

Voreinstellbarer Durchflussregler Kombi-VX

Der V5003F Kombi-VX ist ein automatisches Regelventil für Systeme mit konstantem Volumenstrom.

Produktbeschreibung

Der V5003F Kombi-VX ist ein automatisches Regelventil für Systeme mit konstantem Volumenstrom. 

Er dient zur Regelung von Heizungs- und Kühlsystemen indem er für einen konstanten Durchflusswert auch bei wechselnden Druckverhältnissen sorgt. Der Durchflusswert kann von aussen am Ventileinsatz voreingestellt werden. 

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Stat. Druck PN25
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. -20 ... 120 oC
Ausführung Schrägsitz
Werkstoff

Ventilgehäuse aus Messing CuZn40Pb2; Ventileinsatz aus Messing, Edelstahl und Kunststoff mit Membran und O-Ringen aus EPDM; SafeConTM Druckmessstutzen mit Verschlusskappe aus Messing und Gummi

Einbauort Vorlauf o. Rücklauf
Stellungs-Anzeige digitale Anzeige des voreingestellten Werts
Mess-Möglichkeit Ja
Regelfunktion Ventil Durchflussregelung FCV
Automatischer Abgleich Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Ventileinsatz in Kartuschenausführung
  • Einfach zu demontieren z.B. zum Spülen der Anlage
  • Einfach austauschbar
  • Druckmessstutzen auf der gleichen Seite wie die Voreinstellung
  • Widerstandfähig gegen Schmutz, Rückstände, Ablagerungen und kritische Medien
  • Diverse Varianten für verschiedene Durchfluss- und Differenz-druckbereiche erhältlich
  • Ventilgehäuse und Ventileinsatz in kompakter Bauweise
  • Ventileinsatz mit digitaler Anzeige des voreingestellten Werts
  • Vereinfachte Messung mit Honeywell Home SafeConTM Druckmessstutzen
  • Wartungsfreie Ausführung

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Delta-P
Durchfluss min.
Durchfluss max. (qs)
Ausführung

V5003FY10150412
15 mm 17 ... 210 kPa 100 l/h 412 l/h

V5003FY10150609
15 mm 17 ... 210 kPa 157 l/h 609 l/h

V5003FY10150825
15 mm 17 ... 200 kPa 276 l/h 825 l/h

V5003FY20150615
15 mm 35 ... 400 kPa 138 l/h 615 l/h

V5003FY20150896
15 mm 35 ... 400 kPa 238 l/h 896 l/h

V5003FY20151270
15 mm 35 ... 400 kPa 406 l/h 1270 l/h

V5003FY10200412
20 mm 17 ... 210 kPa 100 l/h 412 l/h

V5003FY10200609
20 mm 17 ... 210 kPa 157 l/h 609 l/h

V5003FY10200825
20 mm 17 ... 200 kPa 276 l/h 825 l/h

V5003FY20200615
20 mm 35 ... 400 kPa 138 l/h 615 l/h

V5003FY20200896
20 mm 35 ... 400 kPa 238 l/h 896 l/h

V5003FY20201270
20 mm 35 ... 400 kPa 406 l/h 1270 l/h

V5003FY10250412
25 mm 17 ... 210 kPa 100 l/h 412 l/h

V5003FY10250609
25 mm 17 ... 210 kPa 157 l/h 609 l/h

V5003FY10250825
25 mm 17 ... 200 kPa 276 l/h 825 l/h

V5003FY20250615
25 mm 35 ... 400 kPa 138 l/h 615 l/h

V5003FY20250896
25 mm 35 ... 400 kPa 238 l/h 896 l/h

V5003FY20251270
25 mm 35 ... 400 kPa 406 l/h 1270 l/h

V5003FY10265020
25 mm 17 ... 400 kPa 535 l/h 5830 l/h

V5003FY10325020
32 mm 17 ... 400 kPa 535 l/h 5830 l/h

V5003FY10401610
40 mm 20 ... 400 kPa 3180 l/h 16100 l/h

V5003FY10501610
50 mm 20 ... 400 kPa 3180 l/h 16100 l/h

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
BasicMes-2 Messcomputer, Handgerät; Messgerät wird mit Koffer und Zubehör geliefert, für alle Größen VM242A0101  
Verschlusskappe aus Messing für Ventilgröße DN15...25 VA5003ZA003  
Verschlusskappe aus Messing für Ventilgröße DN25 (LI)...32 VA5003ZA004  
Verschlusskappe aus Messing für Ventilgröße DN40...50 VA5003ZA005  
Voreinstellschlüssel VA5003ZA001  
Messadapter (2 Stück), zur Messung mit dem alten Messgerät VM242 VA3600C001  
Verlängerung für Druck-Messstutzen, Länge 45 mm, für isolierte Ventile VA2601A008  
Entleerungs-Adapter für SafeConTM Anschlüsse, kann verwendet werden, um das Wasser über einem SafeCon-Anschluss zu entleeren, für alle Nennweiten VA5032A001