Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

W1 WLAN Wasser- und Frostmelder

W1 WLAN Wasser- und Frostmelder

Machen Sie kleine Leckagen ausfindig, bevor daraus ein großes Problem entsteht. Undichte Stellen und eingefrorene Rohre können erhebliche Schäden an einer Wohnung verursachen, wenn sie nicht schnell erkannt werden...

Produktbeschreibung

Machen Sie kleine Leckagen ausfindig, bevor daraus ein großes Problem entsteht. Undichte Stellen und eingefrorene Rohre können erhebliche Schäden an einer Wohnung verursachen, wenn sie nicht schnell erkannt werden. Der Wasser- und Frostmelder W1 stellt einen akustischen Alarm sowie eine Benachrichtigung über die Honeywell Home App zur Verfügung. Die Sensorik am Sockel der Baugruppe erkennt Wasser und Minustemperaturen. Der Melder wird auch mit einem 1,2 m langen Sensorkabel ausgeliefert, das auf der gesamten Länge empfindlich ist und am Fußboden verlegt oder um Rohre gewickelt werden kann. Dadurch kann der Benutzer den Bereich erweitern, der durch den Melder abgedeckt wird.

Merkmale:

  • Einfache Einrichtung und Verwendung über die Honeywell Home App kompatibel mit Android- und iOS-Geräten.
  • Benachrichtigungsmeldungen können Sie warnen oder für Familie/Freunde eingerichtet werden, ganz egal wo Sie sich aufhalten, während ein hörbarer Alarm (mit 100 dB) Sie warnt, wenn Sie zuhause sind.
  • Problemlose Platzierung neben Spülbecken, Waschmaschinen, Warmwasserbereitern oder Pumpen.
  • Zusätzliche Kabelsensoren (separat zum Kauf angeboten) können in Reihe geschaltet werden, um das gesamte Haus mit einem einzigen Wassermelder überwachen zu können.
  • Die Montage erfordert nur wenige Minuten dank der schrittweisen Schnellanleitung und der Honeywell Home App. Das helle LED-Display bestätigt mit einer Anzeige, dass das Gerät funktioniert.
  • Funktioniert mit WLAN kein Kauf von zusätzlichen Hubs oder Hardwarekomponenten erforderlich.
  • Wiederverwendbar selbst nach der Erkennung von Vorkommnissen. Wischen Sie nach einem Alarm einfach den Melder und die Kabelsensoren trocken, und nehmen Sie sie wieder in Betrieb.
  • Dient zur Erkennung von Temperaturen, bei denen Rohre einfrieren können, und von Feuchtigkeit, die Wertgegenstände beschädigen könnte.

Technische Eigenschaften

Gehäuse (HxBxT) 178 mm | 178 mm | 64 mm
Inklusive

Zusätzliche Kabelsensoren (separat erhältlich) können verbunden werden, um das Kabel zu verlängern und den Bereich zu vergrößern, in dem Wasser erkannt werden kann.

Batterien inkl. 3x AA
Batterie-Lebensdauer

3 Jahre

Zusatz-Beschreibung
  • Platzieren Sie die Unterseite Ihres Melders eben auf dem Fußboden oder auf einer Oberfläche. Verwenden Sie für die Wandmontage die beiliegende Schraube und hängen Sie den Melder an der Befestigungsbohrung auf der unteren Abdeckung auf.
Farbe Weiß

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr.
Produkte

W1KS

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Zusätzliches Sensorkabel W1AS