Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Wasserstation HS10S-FA, mit Flanschanschluss

Wasserstation HS10S-FA, mit Flanschanschluss

Wasserstationen dieses Typs dienen zur Absicherung von Anlagen mit großem Wasserverbrauch...

Produktbeschreibung

Wasserstationen dieses Typs dienen zur Absicherung von Anlagen mit großem Wasserverbrauch.

Sie können in großen Wohngebäuden, in der kommunalen Wasserversorgung sowie für gewerbliche, industrielle und ähnliche Trinkwasser-Installationen eingesetzt werden. Es handelt sich um Armaturen, bei denen alle zur Absicherung geforderten Armaturen wie Rückflussverhinderer, rückspülbarer Filter und Druckminderer zusammengefasst sind. Der Rückflussverhinderer verhindert selbständig das Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen von Wasser. Der rückspülbare Flanschfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Er verfügt über eine hochwirksame Rückspültechnik und kann mit der vollautomatischen Rückspülautomatik Z11AS und dem Differenzdruckschalter DDS76 nachgerüstet werden. Der Druckminderer schützt die Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Druckschäden werden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Zusätzlich werden durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • Alle Komponenten DVGW-zertifiziert
Medien

Trinkwasser 

Rohranschluss Flansche
Einbaulage horizontal
Stat. Druck PN16
Druck-Bereich 1,5 ... 7,5 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC
Filterfeinheit 100 micron
Filtertyp rückspülbar
Zusatz-Beschreibung
  • Material bleifrei mit einem Bleianteil kleiner 0,1 %
  • Filtereinsatz komplett austauschbar
  • Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
  • Vollautomatische Filterreinigung mit nachrüstbarer Rückspülautomatik Z11AS und Differenzdruckschalter
  • Innen und außen pulverbeschichtet - physiologisch und toxikologisch unbedenklich
  • Normierter Ablaufanschluss
  • Nicht steigende Spindel mit Stellanzeige an der Federhaube zum Einstellen des Hinterdrucks am Druckminderer
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
Druck-Messbereich 2 ... 16 bar
Max. Vordruck 16 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar
Max. Mediumstemp.

gemäß DIN EN 1567: 30 °C

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Nenndurchfluss m³/h
Standardausführung mit Flanschen PN16, Filterfeinheit 100 µm

HS10S-65FA
65 mm 47

HS10S-80FA
80 mm 70

HS10S-100FA
100 mm 110

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Rückspülautomatik zum automatischen Rückspülen des Filters in einstellbaren Zeitintervallen 230 V, 50/60 Hz, 10 W mit geformtem, elektrischem Schuko-Stecker Z11AS-1A  
Differenzdruckschalter für DN 65 - DN 100 DDS76-1  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtkegel, DN65 2240065  
Dichtkegel, DN80 2240080  
Dichtkegel, DN100 2240100  
Lippendichtring, DN65 2241065  
Lippendichtring, DN80 2241080  
Lippendichtring, DN100 2241100  
Sechskant-Stopfen, DN65-100 2240000  
Dichtring, DN65-100 2166600  
Filtereinsatz komplett, Filterfeinheit 100 µm, für DN 65 AF78TS-065A  
Filtereinsatz komplett, Filterfeinheit 100 µm, für DN 80 AF78TS-080A  
Filtereinsatz komplett, Filterfeinheit 100 µm, für DN 100 AF78TS-100A  
Filtereinsatz komplett, Filterfeinheit 50 µm, für DN 65 AF78TS-065C  
Filtereinsatz komplett, Filterfeinheit 50 µm, für DN 80 AF78TS-080C  
Filtereinsatz komplett, Filterfeinheit 50 µm, für DN 100 AF78TS-100C  
Filtereinsatz komplett, Filterfeinheit 200 µm, für DN 65 AF78TS-065D  
Filtereinsatz komplett, Filterfeinheit 200 µm, für DN 80 AF78TS-080D  
Filtereinsatz komplett, Filterfeinheit 200 µm, für DN 100 AF78TS-100D  
Ersatzsieb Filterfeinheit 100 µm, für DN 65 ES78TS-065A  
Ersatzsieb Filterfeinheit 100 µm, für DN 80 ES78TS-080A  
Ersatzsieb Filterfeinheit 100 µm, für DN 100 ES78TS-100A  
Ersatzsieb Filterfeinheit 20 µm, für DN 65 ES78TS-065B  
Ersatzsieb Filterfeinheit 20 µm, für DN 80 ES78TS-080B  
Ersatzsieb Filterfeinheit 20 µm, für DN 100 ES78TS-100B  
Ersatzsieb Filterfeinheit 50 µm, für DN 65 ES78TS-065C  
Ersatzsieb Filterfeinheit 50 µm, für DN 80 ES78TS-080C  
Ersatzsieb Filterfeinheit 50 µm, für DN 100 ES78TS-100C  
Ersatzsieb Filterfeinheit 200 µm, für DN 65 ES78TS-065D  
Ersatzsieb Filterfeinheit 200 µm, für DN 80 ES78TS-080D  
Ersatzsieb Filterfeinheit 200 µm, für DN 100 ES78TS-100D  
Ersatzsieb Filterfeinheit 500 µm, für DN 65 ES78TS-065F  
Ersatzsieb Filterfeinheit 500 µm, für DN 80 ES78TS-080F  
Ersatzsieb Filterfeinheit 500 µm, für DN 100 ES78TS-100F  
Manometer, Gehäusedurchmesser 62 mm, Anschluss unten G 1/4, Teilung 0-16 bar M78M-A16  
Manometer mit Wartungsanzeige, Gehäusedurchmesser 62 mm, Anschluss unten G 1/4, Teilung 0-16 bar M78M-A16MR  
Dichtungssatz komplett für DN65 SOS78TS-065  
Dichtungssatz komplett für DN80 SOS78TS-080  
Dichtungssatz komplett für DN100 SOS78TS-100  
Kugelhahn 5622100  
Ventileinsatz komplett für Anschlussgrößen DN65 - DN100 vor 03/2020 D15S-SET-OT  
Ventileinsatz komplett für Anschlussgrößen DN65, DN80, DN100 ab 03/2020 0904220  
Dichtungssatz komplett für Anschlussgrößen DN65 - DN100 ab 03/2020 0904221  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss unten R 1/4, Teilung 0-10 bar M39M-A10  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss unten R1/4, Teilung 0 - 16 bar M39M-A16