Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Zweiwege-Regelventil V136

Zweiwege-Regelventil V136

V136 ist ein Zweiwege-Regelventil für den Einsatz in Heißwassersystemen...

Produktbeschreibung

V136 ist ein Zweiwege-Regelventil für den Einsatz in Heißwassersystemen. Es wird zusammen mit den Thermostaten T100R oder Thermischen Stellantrieben MT4 zur Regelung von Heißwasseranwendungen eingesetzt. 

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Stat. Druck PN16
Mediumstemp. -10 ... 120 oC
Werkstoff

Gehäuse PN16 mit Innengewinde: Rotguss; Ventileinsatz: Messing und Kunststoff mit O-Ringen aus EPDM und Weichdichtungen 

Ventil-Typ

Zweiwege-Ventil 

Wirkungsweise

NO (Ventil schließt beim Eindrücken der Ventilstange) 

Hub 4 mm
Allgemeine Funktionen
  • Hoher Differenzdruckwiderstand
  • Robustes Gehäuse aus Rotguss
  • Spindeldichtung kann während des Betriebs der Anlage gewechselt werden
Max. Betriebsdruck 16 bar

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussgewinde
Kvs-Wert
Zweiwege-Regelventil

V136-15B
15 mm G 1/2 inch 1

V136-25B
25 mm G 1 inch 2,5

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Mit Tauchhülse R1/2" Einstellbereich 10...50 °C T100R-AA  
Mit Tauchhülse R1/2" Einstellbereich 30...70 °C T100R-AB  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 4 mm, 90 N, 24 V AC, Auf/Zu, stromlos geschlossen MT4-024-NC  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 4 mm, 90 N, 24 V AC, Auf/Zu, stromlos offen MT4-024-NO  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 4 mm, 90 N, 24 V AC, Auf/Zu, stromlos geschlossen, mit Hilfsschalter MT4-024S-NC  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 4 mm, 90 N, 24 V AC, Auf/Zu, stromlos offen, mit Hilfsschalter MT4-024S-NO  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 4 mm, 90 N, 230 V, Auf/Zu, stromlos geschlossen, mit Hilfsschalter MT4-230S-NC  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 4 mm, 90 N, 230 V, Auf/Zu, stromlos offen, mit Hilfsschalter MT4-230S-NO  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 4 mm, 90 N, 230 V, Auf/Zu, stromlos geschlossen MT4-230-NC  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 4 mm, 90 N, 230 V, Auf/Zu, stromlos offen MT4-230-NO