Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Mechanische Heizkörperregelung

Thermische Behaglichkeit ist sehr individuell. Aspekte wie Raumumgebung, persönliche Aktivität, Kleidung und Gesundheit beeinflussen diese. Deshalb müssen Heizungsthermostate zur Raumtemperaturkontrolle von jedem Bewohner schnell und einfach – quasi im Handumdrehen – angepasst werden können.

Die Verwendung von Thermostatventilen hilft individuell Energiekosten zu sparen; schon ein Grad (K) abgesenkte Raumtemperatur kann die Energiekosten um bis zu 10 % verringern. Energiekosten werden mitunter auch von älteren Thermostatventilen verursacht, wenn diese im Laufe der Jahre ihre Regelungsgenauigkeiten verlieren, daher lohnt sich auch der Austausch bereits vorhandener Thermostatköpfe.

Vorteile

Anwendungen & Produkte


Für jeden Anspruch das richtige Produkt – dafür steht Honeywell Home. Egal, ob designorientierte Thermostatköpfe oder Standard-Lösungen – wir führen diese in unserem Programm.

Anwendung
2-Rohr-Anlage
1-Rohr-Anlage
Temperatur­bereich
6 bis 28 °C
Keine Hilfsenergie/Batterien
Temperatur­einstell begrenzer
Key-Mark-Zertifikat
TELL-Label-Klasse
Remote-Sensor
Fußboden­temperierung
Diebstahl­schutz
Kombination mit Fußbodentemp.
Thera-3 Thera 4 / 4 Design Thera 200 Design Thera 2080
Rücklauf­temperatur­begrenzer
A A