Sichere Wärme ist keine Selbstverständlichkeit. Für eine langlebige und effiziente Heizungsanlage braucht es konditioniertes Heizungswasser. Denn dessen Beschaffenheit hat einen wesentlichen Einfluss auf einen störungsfreien Betrieb einer Heizungsanlage. Perfekt aufbereitetes Heizungswasser verhindert Kesselsteinbildung, Korrosion und Verschlammung. Die Anforderungen an das Heizungswasser werden in der Richtlinie VDI 2035 ausführlich beschrieben
Zusätzlich ist das Trinkwasser gemäß der europaweit gültigen Norm DIN EN1717 sicher vor Verunreinigungen aus dem Heizungswasser zu schützen. Diese Norm verlangt bei der Heizungsbefüllung den Einsatz einer Sicherungsarmatur, um die zuverlässige Trennung von Heizungs- und Trinkwasser zu gewährleisten. Denn insbesondere beim Nachfüllen über einen kurzzeitigen Schlauchanschluss besteht die Gefahr, dass Heizungswasser in das Trinkwasser gelangt.
Wasser ist in der Heizungsanlage der Wärmeträger für mehrere Jahrzehnte. Deshalb ist die Erstbefüllung, sowie das Nachfüllen des Heizungswassers von hoher Bedeutung. Hier wird über Wirkungsgrad des Heizungssystems und Lebensdauer der Heizungsanlage mit entschieden.
Die Entwicklung der Heiztechnik hin zu immer kompakteren und effizienteren Wärmeübertragungsflächen bei einem gleichzeitigen Trend zu Mehrkessel-Anlagen macht die Wahl der Heizungsanlage und ihrer Komponenten zusehend wichtiger: Fragen nach Funktionssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Wohnkomfort stehen dabei ganz vorne.
Resideo ist für Heizungsanlagen ein Systempartner, auf den man sich verlassen kann. Unsere innovativen und hochwertigen Produkte ermöglichen Lösungen aus einer Hand und schaffen seit langem eine hohe Kundenzufriedenheit.