Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Braukmann Industrielle Anwendungen

Der Erhalt von hygienisch reinem Trinkwasser und dessen richtige Druckeinstellung gehören zu den wichtigsten Aufgaben von Wasserversorgungsunternehmern, Industrieanwendern sowie Eigentümern von Wohn- und Bürogebäuden.

Absolute Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit sind für Armaturen im Trinkwassernetz die entscheidenden Maßgaben.

Vorteile

Anwendungen & Produkte

​ ​

Wir bieten vielfältige Lösungen in den Bereichen Sichern, Filtern und Regeln für industrielle und gewerbliche Anwendungen. Einfache Wartung und Langlebigkeit zeichnen die normgerechten Produkte aus.

Sichern: Systemtrenner, Rückflussverhinderer und Rohrtrenner

Trinkwasser muss in den Leitungen der Trinkwasseranlagen geschützt werden. Die DIN EN 1717 unterteilt Flüssigkeiten in fünf so genannte Flüssigkeitskategorien anhand des Gefährdungspotenziales für den Menschen, das von diesem Wasser ausgehen könnte. Resideo bietet für jede Flüssigkeitskategorie die passende Lösung an.

Absicherung
bis Flüssigkeits-
kategorie 2
Absicherung
bis Flüssigkeits-
kategorie 3
Absicherung
bis Flüssigkeits-
kategorie 4
Absicherung
bis Flüssigkeits-
kategorie 5
Gruppe/Typ nach
EN 1717
Gewinde­anschluss
Flansch­anschluss
Gehäuse­material Edelstahl
Gehäuse pulver­beschichtet
Rückflussverhinderer
RV281
Rückflussverhinderer
RV283P
Systemtrenner
CA295
Systemtrenner
BA295I
Systemtrenner
BA295D-3/4WH
Systemtrenner
BA295CS
Systemtrenner
BA295S
Systemtrenner
BA298I-F
Systemtrenner
BA300
Rohrtrenner
R295HP-F
Sicherheitstrennstation
CBU 144/145/146
 
EA EA CA BA BA BA BA BA BA GB AB
R 1/2“-R 2“ R 1/2“+R 3/4“ R 1/2“-R 2“ R 3/4“ R 1/2“-R 2“ R 1/2“-R 2“
DN 40-DN 300 DN 65-DN 150 DN 65-DN 200 DN 65-DN 200 DN 50-DN 80

Filtern: Filter und Schmutzfänger

Für eine einwandfreie Qualität des Trinkwassers muss das Einschwemmen von unerwünschten Schmutzpartikeln verhindert werden. Braukmann Filter mit patentiertem Rückspülsystem sorgen zuverlässig für sauberes Wasser und schützen nachgeschaltete Anlagen vor Funktionsstörungen und Korrosionsschäden. Dadurch erhöht sich deren Lebensdauer.

Schmutzfänger
Filter
Rückfluss­verhinderer integriert
Druckminderer
integriert
Gewinde­anschluss
Flansch­anschluss
Gehäuse pulver­beschichtet
Rückspülbar
Rückspül­automatik nachrüstbar
Schmutzfänger
FY32
Schmutzfänger
FY69P
Feinfilter
F78TS
Wasserstation
HS10S-FA
 

R 1/4“-R2“

DN15-DN200

DN65 DN100 (DN125 mit EXF125-A)

DN65-DN100

Regeln: Druckminderer und Druckregler

Druckminderer und Druckregler schützen Rohre, Ventile und Geräte vor Schäden, die ein zu hoher Wasserdruck verursachen könnten. Besonders nachts, wenn niedriger Verbrauch den Druck ansteigen lässt oder bei Druckstößen und Wasserschlägen, bilden sie einen effektiven Schutz.

Direktgesteuert
Pilotgesteuert
Gewinde­anschluss
Flansch­anschluss
Gehäuse pulver­beschichtet
Gehäuse­material Edelstahl
Ventileinsatz Kunststoff
Ventileinsatz Metall
Druckminderer
D06FI
Druckminderer
D16
Druckminderer
D15S
Druckregler
DR300
 
DN15-50
DN15-DN40 DN50-200 DN50-DN450