Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Smart Home Sicherheitskameras

Hausbesitzer wünschen sich Sicherheit für ihr Eigenheim und denken dabei in erster Linie auch an den Einbruchsschutz. Deshalb möchten sie das Geschehen im und um das Haus immer im Blick haben – auch wenn sie unterwegs sind – und bei ungewöhnlichen Vorkommnissen gewarnt werden, um im Notfall schnell reagieren zu können. Deshalb zeichnen moderne Überwachungskameras Bilder der sensiblen Bereiche bei Bewegungen oder Geräuschen nicht nur auf und speichern diese, sondern melden den Vorfall auch direkt an das mobile Endgerät der Bewohner.
Via App lässt sich im Live-Stream von überall kontrollieren, was gerade passiert, damit gegebenenfalls Maßnahmen ergriffen werden können. Diese Funktionen machen solche Kameras auch zu geeigneten Instrumenten, um Kinder oder Haustiere im Auge zu behalten.

Vorteile

Anwendungen & Produkte

​​Für die Überwachung der Innenräume bietet Honeywell Home eine Wi-Fi-Sicherheitskamera mit hochauflösenden Weitwinkelansichten und zwei Erkennungszonen, die über die Home App Echtzeitalarme senden.

Eine Übersicht zu unseren weiteren Smart Home Lösungen finden Sie hier.

Zusätzliche Endverbraucherinformationen finden Sie unter getconnected.honeywellhome.com.

 
C1 Wi-Fi Sicherheitskamera

Abmessungen HxBxT 112x63x46 mm
Videoauflösung 720p HD
Videokomprimierung MPEG-4 (H264)
Bildqualität 1 Megapixel
Weitwinkel-Objektiv 135 Grad
Digitaler Zoom 5x
Nachtsicht 5 m
Geräuscherkennung 50dB Grenzwert
Gegensprechfunktion 2-Wege Kommunikation
Cloudspeicher 1 Tag
Lokaler Videospeicher 8 GB microSD-Karte (erweiterbar bis 64 GB)
WLAN Einzelband 2,4 GHz
Mindestbandbreite 1,333 MBit/s
Netzteil Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz
Ausgang: Micro USB 5Vdc 2A