Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Smile - Smart Home Heizungssteuerung

Der Begriff der Start-Stopp-Automatik ist vielen bereits aus der Automobilbranche bekannt. Hier sorgt das automatisch arbeitende System für eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs in Standphasen von Kraftfahrzeugen. Bei einem Ampelstopp schaltet sie den Motor im Stand ab und startet ihn erst automatisch wieder, wenn die Fahrt fortgesetzt wird. Die Start-Stopp-Automatik für die Heizungsregelung funktioniert nach demselben Prinzip und mit gleicher Nachhaltigkeit.
Wird über die Einzelraumregelung keine Wärme angefordert, wird ihre Wärmeerzeugung automatisch ausgeschaltet. Nur wenn Wärme angefordert wird, wird auch Wärme geliefert. Es wird also keine Wärme im Standby-Betrieb auf Verdacht verschwendet. Dadurch arbeitet die Heizungsanlage im täglichen Betrieb immer äußerst bedarfsgerecht, einzigartig energieeffizient und sehr umweltbewusst.

Vorteile

Anwendungen & Produkte

​Das Smile-System lässt sich vom Fachinstallateur schnell installieren und in Betrieb nehmen. Die Systemeinstellungen und die Netzwerk-Konfiguration erfolgen einfach über ein Laptop oder ein Tablet, einen Standard Browser und den Einrichtungsassistenten. Wie durchgängig und damit effizient das Smile-Heizungsregelungs-System funktioniert, können Sie auf einen Blick erkennen: