Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    

Entra nel futuro

Installare delle valvole termostatiche (come prevede la legge) è solo il primo passo sulla strada del risparmio e dell’efficienza energetica.
 

​Scopri i vantaggi di evohome



Gestire la temperatura stanza per stanza, automaticamente. A chi non piace trovare il bagno caldo al mattino (e solo al mattino?). Evohome lo permette!



Lasciare il riscaldamento spento mentre si è in vacanza, ma trovare la casa calda al rientro. Con Evohome è possibile controllare il riscaldamento a distanza, basta uno smartphone!



Risparmiare sui consumi! Con le funzioni intelligenti di Evohome la bolletta si riduce fino al 40%



L’installazione è semplicissima: nessun intervento idraulico né elettrico, grazie alla radiofrequenza.

evohome

evohome è un sistema semplice da installare e facile da utilizzare. Inizia a orientarti seguendo questi 4 punti

 
​• Hai già le valvola termostatiche?
Devi controllare che la marca della tua valvola sia compatibile con i termostati elettronici HR92 di Honeywell.
Marche compatibili senza necessità di adattatore: Honeywell - Heimaier - Oventrop - RBM
Marche compatibili con necessità di adattatore: Danfoss RA* - FAR* - Comap* - HERZ* - Caleffi* - Watts-Cazzaniga**

 
​• Installa gli HR92 e evohome e procedi alla sincronizzazione

 
​• Segui il menù guidato su evohome per concludere le impostazioni

 
​• Collega evohome a internet e comincia a utilizzarlo per migliorare comfort e risparmio


*Adattatore in dotazione **Adattatore da richiedere a parte


 

Cosa aspetti a connetterti al futuro?